Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 7.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

LCBSM - typ 11. Nýt pro bezpečné uchycení bez nutnosti použití nářadí. Křídlová základna pro lepší stabilitu Vyrobeno z polyamidu 6.6 s třídou ohnivzdornosti UL94 V2, RMS-01.
Nové objednací číslo:

10013564

Staré objednací číslo:

LCBSM-5-01

1000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,7084 Kč
5000 + 3,3377 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 708,40 Kč

1000 x 3,7084 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Uzamykací bajonetové upevnění
Typ uchycení pro otvor B Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Průměr těla 4.4 mm
Průměr otvoru A 3.18 mm
Průměr otvoru B 3.18 mm
Výška zajišťovací hlavy B 4.0 mm
Tloušťka panelu A 1.6 - 1.57 mm
Tloušťka panelu B 0.79 - 1.98 mm
Délka rozpěrky 7.9 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás