Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 8.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

LCBS - typ 1. Tato pružná, oboustranně zamykací rozpěrka má ploché tělo, které lze silou ohnout pro přístup ke komponentům umístěným pod ní. Vyrobeno z přírodního polyamidu 6.6 s třídou ohnivzdornosti UL94 V2, RMS-01.
Nové objednací číslo:

10013151

Staré objednací číslo:

LCBS-8M-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,5877 Kč
5000 + 3,7371 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 587,70 Kč

1000 x 4,5877 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Uzamykací bajonetové upevnění
Typ uchycení pro otvor B Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Průměr těla 7.1 mm
Průměr otvoru A 4.0 mm
Průměr otvoru B 4.8 mm
Výška zajišťovací hlavy B 5.6 mm
Tloušťka panelu A 1.6 - 1.6 mm
Tloušťka panelu B 0.8 - 2.0 mm
Délka rozpěrky 8.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás