Menu Vyhledávání

Prvky ovládací – hvězdicové – s vnitřním závitem

Skladem

Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 224
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Počet výstupků vačky Velikost závitu Barva Materiál úchopu Koupit
573,8691 Kč - 573,8691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
3
M6
šedá
ocel nerezavějící
332,7933 Kč - 332,7933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
5
M12
stříbrná
hliník
1 087,4694 Kč - 1 087,4694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
3
M10
šedá
ocel nerezavějící
351,1395 Kč - 351,1395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
5
M8
šedá
ocel nerezavějící
441,1005 Kč - 441,1005 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
5
M10
šedá
ocel nerezavějící
415,7672 Kč - 415,7672 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
5
M10
šedá
ocel nerezavějící
167,7043 Kč - 167,7043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
5
M8
stříbrná
hliník
332,7933 Kč - 332,7933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
5
M10
stříbrná
hliník
167,7043 Kč - 167,7043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
5
M8
stříbrná
hliník
240,2039 Kč - 240,2039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
5
M8
stříbrná
hliník
914,5214 Kč - 914,5214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
3
M8
šedá
ocel nerezavějící
1 173,0584 Kč - 1 173,0584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
3
M10
šedá
ocel nerezavějící
331,8493 Kč - 439,6777 Kč 106 Skladem
4
M12
černá
fenol
411,4085 Kč - 411,4085 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
4
M10
stříbrná
hliník
1 173,0584 Kč - 1 173,0584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
3
M12
šedá
ocel nerezavějící
814,9449 Kč - 814,9449 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
3
M10
šedá
ocel nerezavějící
727,5992 Kč - 727,5992 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
4
M16
stříbrná
hliník
640,102 Kč - 800,5662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
5
M9
přírodní
hliník
1 836,1762 Kč - 1 923,4351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
7
M12
přírodní
ocel nerezavějící
474,4273 Kč - 595,5339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
5
M6
přírodní
hliník
  • z/ze 12
prvky ovládací - s třístranným úchopem 40.0 mm M6 15.0 mm ocel nerezavějící šedá

10502006

Cenové rozmezí
573,8691 Kč - 573,8691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Celková výška
    26.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Uchycení
    se závitem
utahovací kolečko 60.0 mm M12 20.0 mm hliník stříbrná

10501955

Cenové rozmezí
332,7933 Kč - 332,7933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Uchycení
    se závitem
prvky ovládací - s třístranným úchopem 60.0 mm M10 18.0 mm ocel nerezavějící šedá

10502082

Cenové rozmezí
1 087,4694 Kč - 1 087,4694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Délka závitu
    18.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Uchycení
    se závitem
utahovací kolečko 40.0 mm M8 20.0 mm ocel nerezavějící šedá

10501528

Cenové rozmezí
351,1395 Kč - 351,1395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Uchycení
    se závitem
utahovací kolečko 50.0 mm M10 40.0 mm ocel nerezavějící šedá

10501580

Cenové rozmezí
441,1005 Kč - 441,1005 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Uchycení
    se závitem
utahovací kolečko 50.0 mm M10 20.0 mm ocel nerezavějící šedá

10501566

Cenové rozmezí
415,7672 Kč - 415,7672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Uchycení
    se závitem
utahovací kolečko 40.0 mm M8 12.0 mm hliník stříbrná

10501887

Cenové rozmezí
167,7043 Kč - 167,7043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Uchycení
    se závitem
utahovací kolečko 60.0 mm M10 16.5 mm hliník stříbrná

10501931

Cenové rozmezí
332,7933 Kč - 332,7933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Délka závitu
    16.5 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Uchycení
    se závitem
utahovací kolečko 40.0 mm M8 12.0 mm hliník stříbrná

10501894

Cenové rozmezí
167,7043 Kč - 167,7043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Uchycení
    se závitem
utahovací kolečko 50.0 mm M8 16.5 mm hliník stříbrná

10501924

Cenové rozmezí
240,2039 Kč - 240,2039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková výška
    32.0 mm
  • Délka závitu
    16.5 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Uchycení
    se závitem
prvky ovládací - s třístranným úchopem 50.0 mm M8 17.0 mm ocel nerezavějící šedá

10502051

Cenové rozmezí
914,5214 Kč - 914,5214 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Délka závitu
    17.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Uchycení
    se závitem
prvky ovládací - s třístranným úchopem 60.0 mm M10 18.0 mm ocel nerezavějící šedá

10502075

Cenové rozmezí
1 173,0584 Kč - 1 173,0584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Délka závitu
    18.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Uchycení
    se závitem
utahovací kolečko M12 63.0 mm fenol černá

10203446

Cenové rozmezí
439,6777 Kč - 331,8493 Kč

Skladové zásoby
106 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Počet výstupků vačky
    4
utahovací kolečko 50.0 mm M10 18.0 mm hliník stříbrná

10503386

Cenové rozmezí
411,4085 Kč - 411,4085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Celková výška
    32.0 mm
  • Délka závitu
    18.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Uchycení
    se závitem
prvky ovládací - s třístranným úchopem 60.0 mm M12 18.0 mm ocel nerezavějící šedá

10502099

Cenové rozmezí
1 173,0584 Kč - 1 173,0584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Délka závitu
    18.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Uchycení
    se závitem
prvky ovládací - s třístranným úchopem 50.0 mm M10 17.0 mm ocel nerezavějící šedá

10502044

Cenové rozmezí
814,9449 Kč - 814,9449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Délka závitu
    17.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Uchycení
    se závitem
utahovací kolečko 80.0 mm M16 28.0 mm hliník stříbrná

10503430

Cenové rozmezí
727,5992 Kč - 727,5992 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Délka závitu
    28.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Uchycení
    se závitem
utahovací kolečko 50.0 mm Vnitřní závit M9 polyamid přírodní

10640289

Cenové rozmezí
800,5662 Kč - 640,102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M9
  • Výška úchopu
    30.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Délka závitu
    9.8 mm
  • Barva
    přírodní
utahovací kolečko 60.0 mm závit průchozí M12 polyamid přírodní

10639238

Cenové rozmezí
1 923,4351 Kč - 1 836,1762 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Výška úchopu
    38.9 mm
  • Celková výška
    38.9 mm
  • Délka závitu
    14.3 mm
  • Barva
    přírodní
utahovací kolečko 40.0 mm Vnitřní závit M6 polyamid přírodní

10632789

Cenové rozmezí
595,5339 Kč - 474,4273 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Výška úchopu
    24.0 mm
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Délka závitu
    8.2 mm
  • Barva
    přírodní