Menu Vyhledávání

utahovací kolečko 50.0 mm M10 18.0 mm hliník stříbrná

Nové objednací číslo:

10503386

Staré objednací číslo:

1504891

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
15 + 411,4085 Kč
Standardní balení: 15

Objednávejte násobky 15

Cena celkem:

6 171,13 Kč

15 x 411,4085 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M10
Celková výška 32.0 mm
Délka závitu 18.0 mm
Barva stříbrná
Uchycení se závitem
Celní nomenklatura 7616999010
Celkový průměr 50.0 mm
Počet výstupků vačky 4
Průměr úchopu 50.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás