Menu Vyhledávání

utahovací kolečko 40.0 mm Vnitřní závit M6 polyamid přírodní

Stainless Steel 304 Female Thread M6 Knob features 4 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Nové objednací číslo:

10632789

Staré objednací číslo:

278604032144

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 595,5339 Kč
10 - 49 568,393 Kč
50 + 474,4273 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

595,53 Kč

1 x 595,5339 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M6
Výška úchopu 24.0 mm
Celková výška 24.0 mm
Délka závitu 8.2 mm
Barva přírodní
Uchycení se závitem
Celní nomenklatura 3926909790
Celkový průměr 40.0 mm
Počet výstupků vačky 5
Průměr úchopu 40.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás