Menu Vyhledávání

utahovací kolečko 60.0 mm M10 16.5 mm hliník stříbrná

Nové objednací číslo:

10501931

Staré objednací číslo:

1504746

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 332,7933 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

332,79 Kč

1 x 332,7933 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M10
Celková výška 40.0 mm
Délka závitu 16.5 mm
Barva stříbrná
Uchycení se závitem
Celní nomenklatura 8487905990
Celkový průměr 60.0 mm
Počet výstupků vačky 5
Průměr úchopu 60.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás