Menu Vyhledávání

Prvky ovládací – hvězdicové – s vnitřním závitem

Skladem

Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 224
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Počet výstupků vačky Velikost závitu Barva Materiál úchopu Koupit
248,5335 Kč - 294,8015 Kč 10 Skladem
60.0 mm
5
M12
černá
polypropylen
111,3689 Kč - 133,9961 Kč 90 Skladem
38.0 mm
4
M8
černá
polypropylen
1 257,71 Kč - 1 257,71 Kč 16 Skladem
60.0 mm
8
M12
šedá
ocel nerezavějící AISI 304
826,2278 Kč - 826,2278 Kč 1 Skladem
60.0 mm
5
M12
šedá
ocel nerezavějící AISI 304
202,3352 Kč - 239,5114 Kč 10 Skladem
60.0 mm
5
M10
černá
polypropylen
230,6907 Kč - 274,3372 Kč 79 Skladem
60.0 mm
5
M12
černá
polypropylen
108,5025 Kč - 128,9869 Kč 8 Skladem
38.0 mm
4
M8
černá
polypropylen
223,3173 Kč - 223,3173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
4
M10
černá
polypropylen
204,7965 Kč - 246,8487 Kč 20 Skladem
60.0 mm
4
M12
černá
polypropylen
18,7642 Kč - 18,7642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
6
M8
černá
polyamid
58,8809 Kč - 58,8809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0 mm
5
M5
černá
polypropylen
75,7331 Kč - 75,7331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
5
M6
černá
polypropylen
125,0872 Kč - 125,0872 Kč 570 Skladem
50.0 mm
4
M8
černá
polypropylen
155,6094 Kč - 155,6094 Kč 260 Skladem
60.0 mm
4
M10
černá
polypropylen
826,2278 Kč - 826,2278 Kč 1 Skladem
50.0 mm
8
M8
šedá
ocel nerezavějící AISI 304
495,7279 Kč - 495,7279 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
8
M8
šedá
ocel nerezavějící AISI 304
194,8349 Kč - 231,6384 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
5
M10
černá
polypropylen
671,6387 Kč - 681,7486 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
5
M10
Chrom
polyamid
130,3575 Kč - 154,9572 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
4
M8
černá
polypropylen
132,2289 Kč - 159,5061 Kč 3 Skladem
50.0 mm
4
M8
černá
polypropylen
  • z/ze 12
utahovací kolečko M12 polypropylen černá

10275467

Cenové rozmezí
294,8015 Kč - 248,5335 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Výška úchopu
    35.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    5
utahovací kolečko M8 38.0 mm 23.0 mm černá polypropylen

10275542

Cenové rozmezí
133,9961 Kč - 111,3689 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška úchopu
    23.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    4
utahovací kolečko M12 ocel nerezavějící AISI 304 šedá

10271605

Cenové rozmezí
1 257,71 Kč - 1 257,71 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Celková výška
    39.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Celní nomenklatura
    7326909890
utahovací kolečko M12 ocel nerezavějící AISI 304 šedá

10271667

Cenové rozmezí
826,2278 Kč - 826,2278 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Výška úchopu
    18.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
  • Délka závitu
    22.0 mm
  • Barva
    šedá
utahovací kolečko M10 polypropylen černá

10275443

Cenové rozmezí
239,5114 Kč - 202,3352 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Výška úchopu
    35.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    5
utahovací kolečko M12 polypropylen černá

10275528

Cenové rozmezí
274,3372 Kč - 230,6907 Kč

Skladové zásoby
79 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Výška úchopu
    35.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    5
utahovací kolečko M8 38.0 mm 23.0 mm černá polypropylen

10275627

Cenové rozmezí
128,9869 Kč - 108,5025 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška úchopu
    23.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    4
utahovací kolečko M10 50.0 mm polypropylen černá

10275689

Cenové rozmezí
223,3173 Kč - 223,3173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Výška úchopu
    26.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    4
utahovací kolečko M12 polypropylen černá

10275726

Cenové rozmezí
246,8487 Kč - 204,7965 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Výška úchopu
    26.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    4
utahovací kolečko M8 50.0 mm polyamid černá

10257333

Cenové rozmezí
18,7642 Kč - 18,7642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Počet výstupků vačky
    6
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
ovládací kolečko s měkkým povrchem M5 černá

10271278

Cenové rozmezí
58,8809 Kč - 58,8809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Výška úchopu
    26.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    5
ovládací kolečko s měkkým povrchem M6 černá

10271353

Cenové rozmezí
75,7331 Kč - 75,7331 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Výška úchopu
    30.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    5
ovládací kolečko s měkkým povrchem M8 černá

10271445

Cenové rozmezí
125,0872 Kč - 125,0872 Kč

Skladové zásoby
570 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška úchopu
    31.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    4
ovládací kolečko s měkkým povrchem M10 černá

10271513

Cenové rozmezí
155,6094 Kč - 155,6094 Kč

Skladové zásoby
260 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Výška úchopu
    35.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    4
utahovací kolečko M8 ocel nerezavějící AISI 304 šedá

10271582

Cenové rozmezí
826,2278 Kč - 826,2278 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková výška
    31.2 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Celní nomenklatura
    7318190090
utahovací kolečko M8 ocel nerezavějící AISI 304 šedá

10271612

Cenové rozmezí
495,7279 Kč - 495,7279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Délka závitu
    8.2 mm
  • Barva
    šedá
  • Celní nomenklatura
    7326909890
utahovací kolečko M10 50.0 mm polypropylen černá

10275412

Cenové rozmezí
231,6384 Kč - 194,8349 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Výška úchopu
    30.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    5
utahovací kolečko 60.0 mm se závitem M10 PPA Chrom

10364925

Cenové rozmezí
681,7486 Kč - 671,6387 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Výška úchopu
    365.0 mm
  • Celková výška
    365.0 mm
  • Délka závitu
    21.0 mm
  • Barva
    Chrom
utahovací kolečko M8 38.0 mm 23.0 mm černá polypropylen

10275610

Cenové rozmezí
154,9572 Kč - 130,3575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška úchopu
    23.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    4
utahovací kolečko M8 50.0 mm černá polypropylen

10275658

Cenové rozmezí
159,5061 Kč - 132,2289 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška úchopu
    26.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    4