Menu Vyhledávání

Prvky ovládací – hvězdicové – s vnitřním závitem

Skladem

Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 224
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Počet výstupků vačky Velikost závitu Barva Materiál úchopu Koupit
142,7781 Kč - 158,4518 Kč 3 Skladem
60.0 mm
4
M12
černá
Glass Fibre Reinforced Nylon
263,9363 Kč - 263,9363 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
4
M6
šedá
ocel nerezavějící AISI 304
66,8932 Kč - 104,056 Kč 5 Skladem
40.0 mm
4
M8
černá
Glass Fibre Reinforced Nylon
151,0462 Kč - 181,8146 Kč 431 Skladem
50.0 mm
5
M10
černá
polypropylen
83,5974 Kč - 92,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
4
M6
černá
Glass Fibre Reinforced Nylon
585,2374 Kč - 585,2374 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
5
M10
šedá
hliník
182,7013 Kč - 361,5888 Kč 11 Skladem
32.0 mm
4
M6
černá
Glass Fibre Reinforced Nylon
583,1266 Kč - 759,9434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
7
M8
přírodní
ocel nerezavějící
733,6362 Kč - 920,6464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
5
M12
přírodní
hliník
168,3392 Kč - 545,4984 Kč 92 Skladem
50.0 mm
4
M10
černá
fenol
167,7043 Kč - 167,7043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
5
M6
stříbrná
hliník
523,2025 Kč - 523,2025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
5
M12
šedá
ocel nerezavějící
661,2149 Kč - 661,2149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
3
M6
šedá
ocel nerezavějící
914,5214 Kč - 914,5214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
3
M10
šedá
ocel nerezavějící
456,8182 Kč - 456,8182 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
70.0 mm
5
M16
stříbrná
hliník
357,2417 Kč - 357,2417 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
4
M8
stříbrná
hliník
496,9975 Kč - 496,9975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.0 mm
4
M12
stříbrná
hliník
357,2417 Kč - 357,2417 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
4
M8
stříbrná
hliník
727,5992 Kč - 727,5992 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
4
M16
stříbrná
hliník
336,2803 Kč - 336,2803 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
5
M8
šedá
ocel nerezavějící
  • z/ze 12
utahovací kolečko M12 Glass Fibre Reinforced Nylon černá

10188613

Cenové rozmezí
158,4518 Kč - 142,7781 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Výška úchopu
    36.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    4
utahovací kolečko M6 ocel nerezavějící AISI 304 šedá

10271780

Cenové rozmezí
263,9363 Kč - 263,9363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Výška úchopu
    6.5 mm
  • Celková výška
    21.5 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    šedá
utahovací kolečko M8 Glass Fibre Reinforced Nylon černá

10188385

Cenové rozmezí
104,056 Kč - 66,8932 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška úchopu
    26.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    4
utahovací kolečko M10 černá

10275368

Cenové rozmezí
181,8146 Kč - 151,0462 Kč

Skladové zásoby
431 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Výška úchopu
    30.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    5
utahovací kolečko M6 Glass Fibre Reinforced Nylon černá

10188194

Cenové rozmezí
92,8149 Kč - 83,5974 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Výška úchopu
    20.0 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    4
utahovací kolečko 60.0 mm M10 hliník šedá

10271711

Cenové rozmezí
585,2374 Kč - 585,2374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Celková výška
    39.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Celní nomenklatura
    7616999099
  • Celkový průměr
    60.0 mm
utahovací kolečko M6 Glass Fibre Reinforced Nylon černá

10188316

Cenové rozmezí
361,5888 Kč - 182,7013 Kč

Skladové zásoby
11 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Výška úchopu
    22.5 mm
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Počet výstupků vačky
    4
utahovací kolečko 40.0 mm závit průchozí M8 polyamid přírodní

10633946

Cenové rozmezí
759,9434 Kč - 583,1266 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška úchopu
    24.0 mm
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Délka závitu
    8.2 mm
  • Barva
    přírodní
Rukojeti rukou utahovatelné 60.0 mm M12 14.3 mm polyamid přírodní

10367308

Cenové rozmezí
920,6464 Kč - 733,6362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Výška úchopu
    39.0 mm
  • Celková výška
    39.0 mm
  • Délka závitu
    14.3 mm
  • Barva
    přírodní
utahovací kolečko M10 černá

10203439

Cenové rozmezí
545,4984 Kč - 168,3392 Kč

Skladové zásoby
92 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Počet výstupků vačky
    4
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
utahovací kolečko 40.0 mm M6 12.0 mm hliník stříbrná

10501870

Cenové rozmezí
167,7043 Kč - 167,7043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Uchycení
    se závitem
utahovací kolečko 60.0 mm M12 40.0 mm ocel nerezavějící šedá

10501627

Cenové rozmezí
523,2025 Kč - 523,2025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Celková výška
    37.5 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Uchycení
    se závitem
prvky ovládací - s třístranným úchopem 40.0 mm M6 15.0 mm ocel nerezavějící šedá

10501993

Cenové rozmezí
661,2149 Kč - 661,2149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Celková výška
    26.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Uchycení
    se závitem
prvky ovládací - s třístranným úchopem 50.0 mm M10 17.0 mm ocel nerezavějící šedá

10502037

Cenové rozmezí
914,5214 Kč - 914,5214 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Délka závitu
    17.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Uchycení
    se závitem
utahovací kolečko 70.0 mm M16 20.0 mm hliník stříbrná

10501986

Cenové rozmezí
456,8182 Kč - 456,8182 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Celková výška
    46.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Uchycení
    se závitem
utahovací kolečko 40.0 mm M8 13.0 mm hliník stříbrná

10503379

Cenové rozmezí
357,2417 Kč - 357,2417 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Délka závitu
    13.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Uchycení
    se závitem
utahovací kolečko 63.0 mm M12 23.0 mm hliník stříbrná

10503416

Cenové rozmezí
496,9975 Kč - 496,9975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Celková výška
    40.0 mm
  • Délka závitu
    23.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Uchycení
    se závitem
utahovací kolečko 40.0 mm M8 13.0 mm hliník stříbrná

10503362

Cenové rozmezí
357,2417 Kč - 357,2417 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková výška
    25.0 mm
  • Délka závitu
    13.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Uchycení
    se závitem
utahovací kolečko 80.0 mm M16 28.0 mm hliník stříbrná

10503423

Cenové rozmezí
727,5992 Kč - 727,5992 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Délka závitu
    28.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Uchycení
    se závitem
utahovací kolečko 40.0 mm M8 15.0 mm ocel nerezavějící šedá

10501559

Cenové rozmezí
336,2803 Kč - 336,2803 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Uchycení
    se závitem