Menu Vyhledávání

utahovací kolečko 63.0 mm M12 23.0 mm hliník stříbrná

Nové objednací číslo:

10503416

Staré objednací číslo:

1504894

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
15 + 496,9975 Kč
Standardní balení: 15

Objednávejte násobky 15

Cena celkem:

7 454,96 Kč

15 x 496,9975 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M12
Celková výška 40.0 mm
Délka závitu 23.0 mm
Barva stříbrná
Uchycení se závitem
Celní nomenklatura 7616999010
Celkový průměr 63.0 mm
Počet výstupků vačky 4
Průměr úchopu 63.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás