Menu Vyhledávání

utahovací kolečko 40.0 mm M8 13.0 mm hliník stříbrná

Nové objednací číslo:

10503379

Staré objednací číslo:

1504890

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 357,2417 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

3 572,42 Kč

10 x 357,2417 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M8
Celková výška 25.0 mm
Délka závitu 13.0 mm
Barva stříbrná
Uchycení se závitem
Celní nomenklatura 7616999010
Celkový průměr 40.0 mm
Počet výstupků vačky 4
Průměr úchopu 40.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás