Menu Vyhledávání

Rukojeti rukou utahovatelné 60.0 mm M12 14.3 mm polyamid přírodní

Stainless Steel 304 Female Thread M12 Knob features 5 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Nové objednací číslo:

10367308

Staré objednací číslo:

278126032144

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 920,6464 Kč
10 - 49 878,6315 Kč
50 + 733,6362 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

920,65 Kč

1 x 920,6464 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M12
Výška úchopu 39.0 mm
Celková výška 39.0 mm
Délka závitu 14.3 mm
Barva přírodní
Uchycení se závitem
Celní nomenklatura 7616100099
Celkový průměr 60.0 mm
Počet výstupků vačky 5
Průměr úchopu 60.0 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás