Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Počet výstupků vačky | Velikost závitu | Barva | Materiál úchopu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183,2692 Kč - 183,2692 Kč | 4 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
černá
|
fenol
|
||
| 27,7672 Kč - 27,7672 Kč | 67 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
5
|
M8
|
černá
|
polyamid
|
||
| 18,7642 Kč - 18,7642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M10
|
černá
|
polyamid
|
||
| 75,5159 Kč - 75,5159 Kč | 70 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
5
|
M6
|
černá
|
polypropylen
|
||
| 97,7664 Kč - 97,7664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M6
|
černá
|
polypropylen
|
||
| 142,7458 Kč - 142,7458 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M8
|
černá
|
polypropylen
|
||
| 387,1956 Kč - 393,2768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
5
|
M6
|
Chrom
|
polyamid
|
||
| 102,8366 Kč - 102,8366 Kč | 35 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
černá
|
polypropylen
|
||
| 18,7642 Kč - 18,7642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M8
|
černá
|
polyamid
|
||
| 58,8809 Kč - 58,8809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
5
|
M5
|
černá
|
polypropylen
|
||
| 95,6893 Kč - 174,7848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
M8
|
černá
|
polyamid
|
||
| 230,4796 Kč - 230,4796 Kč | 16 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
M12
|
černá
|
fenol
|
||
| 495,7279 Kč - 495,7279 Kč | 2 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
8
|
M6
|
šedá
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
||
| 1 257,71 Kč - 1 257,71 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
8
|
M10
|
přírodní
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
||
| 594,4361 Kč - 594,4361 Kč | 10 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
šedá
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
||
| 152,886 Kč - 181,8146 Kč | 30 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M8
|
černá
|
polypropylen
|
||
| 205,905 Kč - 248,8128 Kč | 30 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
černá
|
polypropylen
|
||
| 130,3575 Kč - 154,9572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
4
|
M8
|
černá
|
polypropylen
|
||
| 150,7855 Kč - 181,8146 Kč | 50 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
černá
|
polypropylen
|
||
| 248,5335 Kč - 294,8015 Kč | 10 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
černá
|
polypropylen