Široká nabídka standardních otevřených průchodek z různých materiálů. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž zatlačením. Provedení z černého PVC chrání vodiče a kabely při průchodu panelem. Černá termoplastická pryž je odolná vůči většině olejů a maziv a odolává teplotě od -40C až do +135C. Černý termoplastický elastomer (TPE/TPV) je ekologičtější alternativou k PVC, které je naopak vhodnější do náročnějších podmínek a má větší rozsah provozní teploty. Velmi stabilní materiál s dlouhou životností EPDM je materiál určený do extrémních teplot od -40C až do +125C. Mohl by vás zajímat také náš sortiment záslepek do plechu, plochých podložek a distančních sloupků s vnějším i vnitřním závitem.
Produktová řada: SR1700
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celkový průměr | Barva | Materiál | Průměr otvoru | Vnitřní průměr | Tloušťka panelu | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,9225 Kč - 24,7442 Kč | 3816 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
černá
|
pryž termoplastická (TPR)
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 3,4443 Kč - 6,7644 Kč | 9230 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 4,3925 Kč - 11,3379 Kč | 20460 Skladem |
0.563 in
14.3 mm
|
černá
|
PVC
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 10,1516 Kč - 23,9016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.433 in
11.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,4682 Kč - 3,9324 Kč | 2750 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 24,3053 Kč - 72,1645 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5,0921 Kč - 5,0921 Kč | 120 Skladem |
0.933 in
23.7 mm
|
černá
|
TPE
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,8685 Kč - 2,5936 Kč | 8700 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
černá
|
TPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9677 Kč - 1,1392 Kč | 400 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,7151 Kč - 1,9941 Kč | 4500 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,2075 Kč - 1,4084 Kč | 1500 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,5199 Kč - 1,7709 Kč | 1000 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,757 Kč - 2,0359 Kč | 11400 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 2,9422 Kč - 4,0857 Kč | 6550 Skladem |
0.669 in
17 mm
|
černá
|
TPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 28,126 Kč - 40,202 Kč | 3800 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
černá
|
TPE
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 19,4386 Kč - 30,6222 Kč | 4500 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
černá
|
TPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 22,0324 Kč - 33,6481 Kč | 4200 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
černá
|
TPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 16,9705 Kč - 26,7177 Kč | 6600 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
černá
|
TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10284001 | 0,9621 Kč - 1,1239 Kč | 4000 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
| 0,9677 Kč - 1,1392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
PVC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm