Menu Vyhledávání

Podložky ploché – pryžové

Skladem

Ploché pryžové podložky chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem. Mají dobrou mechanickou pevnost, odolnost vůči teplotě, chemikáliím a oděru pro široké využití v průmyslu.

Mohou pomoci zajistit bezpečný a stabilní spoj a snížit riziko poškození materiálu nebo samotného spojovacího prcku. Poskytují izolaci, tlumení a odsazení.

  • Materiál: TPR, PVC, TPE
  • Barva: černá
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 HB

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 49
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
7,028 Kč - 7,028 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TPE/TPV
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
1,6454 Kč - 1,6454 Kč 165880 Skladem
TPE/TPV
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
2,775 Kč - 2,775 Kč 5000 Skladem
TPE/TPV
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
10069554 2,0219 Kč - 2,0219 Kč 6000 Skladem
TPE/TPV
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
28,3632 Kč - 28,3632 Kč 5000 Skladem
TPE/TPV
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
10042465 11,3229 Kč - 11,3229 Kč 750 Skladem
TPE/TPV
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
3,7928 Kč - 3,7928 Kč 41000 Skladem
TPE/TPV
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
2,6634 Kč - 2,6634 Kč 52900 Skladem
TPE/TPV
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
8,032 Kč - 8,032 Kč 5750 Skladem
TPE/TPV
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
6,024 Kč - 6,024 Kč 3500 Skladem
TPE/TPV
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
19,7036 Kč - 19,7036 Kč 2750 Skladem
TPE/TPV
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
10042038 2,775 Kč - 2,775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TPE/TPV
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
1,4362 Kč - 1,4362 Kč 1575 Skladem
TPE/TPV
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
10042014 1,5199 Kč - 1,5199 Kč 31814 Skladem
TPE/TPV
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
4,0718 Kč - 4,0718 Kč 16000 Skladem
TPE/TPV
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
0,7069 Kč - 0,7069 Kč 61600 Skladem
TPE/TPV
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
1,2466 Kč - 1,2466 Kč 2000 Skladem
TPE/TPV
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
1,5896 Kč - 1,5896 Kč 13600 Skladem
TPE/TPV
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
1,5896 Kč - 1,5896 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TPE/TPV
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,9607 Kč - 0,9607 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TPE/TPV
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
  • z/ze 3
Podložky 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042403

Cenové rozmezí
7,028 Kč - 7,028 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    15.0 mm
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10042144

Cenové rozmezí
1,6454 Kč - 1,6454 Kč

Skladové zásoby
165880 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    9.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10069608

Cenové rozmezí
2,775 Kč - 2,775 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10069554

Cenové rozmezí
2,0219 Kč - 2,0219 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10178652

Cenové rozmezí
28,3632 Kč - 28,3632 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    19.0 mm
  • Vnější průměr
    34.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042465

Cenové rozmezí
11,3229 Kč - 11,3229 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    21.0 mm
  • Vnější průměr
    37.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10468760

Cenové rozmezí
3,7928 Kč - 3,7928 Kč

Skladové zásoby
41000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10069585

Cenové rozmezí
2,6634 Kč - 2,6634 Kč

Skladové zásoby
52900 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.4 mm
  • Vnější průměr
    24.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10042434

Cenové rozmezí
8,032 Kč - 8,032 Kč

Skladové zásoby
5750 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    17.0 mm
  • Vnější průměr
    30.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069707

Cenové rozmezí
6,024 Kč - 6,024 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Vnější průměr
    37.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

10069721

Cenové rozmezí
19,7036 Kč - 19,7036 Kč

Skladové zásoby
2750 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    17.0 mm
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

10042038

Cenové rozmezí
2,775 Kč - 2,775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Vnější průměr
    22.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042236

Cenové rozmezí
1,4362 Kč - 1,4362 Kč

Skladové zásoby
1575 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPE/TPV

10042014

Cenové rozmezí
1,5199 Kč - 1,5199 Kč

Skladové zásoby
31814 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.4 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042052

Cenové rozmezí
4,0718 Kč - 4,0718 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.0 mm
  • Vnější průměr
    27.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10069417

Cenové rozmezí
0,7069 Kč - 0,7069 Kč

Skladové zásoby
61600 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Tloušťka
    1.2 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

10042175

Cenové rozmezí
1,2466 Kč - 1,2466 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10069172

Cenové rozmezí
1,5896 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
13600 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    9.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10178638

Cenové rozmezí
1,5896 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché
Podložky 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

10041963

Cenové rozmezí
0,9607 Kč - 0,9607 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Typ podložky
    Podložky ploché