10042175
0050232001VR
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 1,2466 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 5.3 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.209 in |
Outside Diameter | 10.0 mm |
Outside Diameter | 0.394 in |
Thickness | 1.0 mm |
Thickness | 0.039 in |
Washer Shape | Round |
Washer Type | Flat Washer |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Full Material | Thermo Plastic Rubber |
Colour | Black |
Specifications | DIN 125, DIN 9021 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku