Menu Vyhledávání

Podložky 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

Podložky ploché poskytuje antivibrační těsnění, zabraňuje únikům a rozkládá zatížení díky termoplastickému pryžovému materiálu. Používá se v automobilovém průmyslu, v ropném a plynárenském průmyslu.
Nové objednací číslo:

10069707

Staré objednací číslo:

1020582001VR

3500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 6,024 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

3 012,00 Kč

500 x 6,024 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 13.0 mm
Vnější průměr 37.0 mm
Tloušťka 3.0 mm
Tvar podložky kulaté
Typ podložky Podložky ploché
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Materiál (podrobně) TPE/TPV
Barva černá
Normy DIN
Specifikace DIN 125, DIN 9021
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás