Menu Vyhledávání

Podložky 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

Podložky ploché poskytuje antivibrační těsnění, zabraňuje únikům a rozkládá zatížení díky termoplastickému pryžovému materiálu. Používá se v automobilovém průmyslu, v ropném a plynárenském průmyslu.
Nové objednací číslo:

10042434

Staré objednací číslo:

0050652001VR

4750 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 + 8,273 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

2 068,25 Kč

250 x 8,273 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 17.0 mm
Vnější průměr 30.0 mm
Tloušťka 3.0 mm
Tvar podložky kulaté
Typ podložky Podložky ploché
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Materiál (podrobně) TPE/TPV
Barva černá
Specifikace DIN 125, DIN 9021
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás