Menu Vyhledávání

Podložky 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

Tato podložka je vyrobena z černé termoplastické pryže. Termoplastická pryž těsní a zároveň tlumí vibrace a běžně se používá v petrochemickém průmyslu.
Nové objednací číslo:

10069721

Staré objednací číslo:

1020632001VR

2750 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 + 19,7036 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

4 925,90 Kč

250 x 19,7036 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 17.0 mm
Vnější průměr 50.0 mm
Tloušťka 3.0 mm
Tvar podložky kulaté
Typ podložky Podložky ploché
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Materiál (podrobně) TPE/TPV
Barva černá
Normy DIN
Specifikace DIN 125, DIN 9021
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás