Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3206 Kč - 5,3206 Kč | 15750 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,576 Kč - 4,576 Kč | 4000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,4486 Kč - 1,4486 Kč | 22000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6362 Kč - 0,6362 Kč | 17486 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,0055 Kč - 3,0055 Kč | 17700 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 17,7352 Kč - 17,7352 Kč | 6250 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 19,4005 Kč - 19,4005 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyamid 6.6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 26,8331 Kč - 26,8331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4644 Kč - 0,5442 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 4,0479 Kč - 4,0479 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,3944 Kč - 1,6922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 2,112 Kč - 2,2067 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 10,2215 Kč - 16,6386 Kč | 500 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,1055 Kč - 2,1055 Kč | 22700 Skladem |
přírodní
|
polypropylen
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,6953 Kč - 3,6953 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
PVDF
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,2086 Kč - 3,2086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 11,6715 Kč - 11,6715 Kč | 23660 Skladem |
přírodní
|
PVDF
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 3,3605 Kč - 3,3605 Kč | 600 Skladem |
přírodní
|
polypropylen
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,8827 Kč - 0,8827 Kč | 49300 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,3692 Kč - 2,3692 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm