Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9705 Kč - 0,9705 Kč | 93300 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 5,2799 Kč - 5,2799 Kč | 8000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 13,1457 Kč - 13,1457 Kč | 9081 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,1589 Kč - 1,1589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 2,843 Kč - 2,843 Kč | 11000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,3556 Kč - 2,3556 Kč | 14400 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 9,2331 Kč - 9,2331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,2086 Kč - 3,2086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 2,0359 Kč - 2,0359 Kč | 150 Skladem |
přírodní
|
polypropylen
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 2,9243 Kč - 2,9243 Kč | 31000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 10,1402 Kč - 10,1402 Kč | 1000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,3605 Kč - 3,3605 Kč | 600 Skladem |
přírodní
|
polypropylen
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,8827 Kč - 0,8827 Kč | 49300 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 9,8829 Kč - 9,8829 Kč | 2300 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.795 in
20.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,9225 Kč - 1,9225 Kč | 123000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 12,9968 Kč - 12,9968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10,4246 Kč - 10,4246 Kč | 25750 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,0871 Kč - 1,3118 Kč | 15396 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 5,3612 Kč - 5,3612 Kč | 9250 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,576 Kč - 4,576 Kč | 4000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi