Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5181 Kč - 2,5181 Kč | 31160 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,3962 Kč - 2,3962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,5723 Kč - 2,5723 Kč | 9850 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2,1932 Kč - 2,1932 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,4695 Kč - 5,4695 Kč | 8700 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 7,9876 Kč - 7,9876 Kč | 2000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,2902 Kč - 1,2902 Kč | 20000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,3692 Kč - 2,3692 Kč | 176800 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 9,8829 Kč - 9,8829 Kč | 2300 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.795 in
20.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 9,4633 Kč - 9,4633 Kč | 3000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,8006 Kč - 1,8006 Kč | 9000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,4504 Kč - 2,4504 Kč | 20000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10,1402 Kč - 10,1402 Kč | 1000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 10,4246 Kč - 10,4246 Kč | 25750 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 12,9968 Kč - 12,9968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,0871 Kč - 1,3118 Kč | 19396 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,8836 Kč - 2,8836 Kč | 9950 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10067604 | 2,5723 Kč - 2,5723 Kč | 15000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
| 0,972 Kč - 0,972 Kč | 7600 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 5,3612 Kč - 5,3612 Kč | 9250 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm