Menu Vyhledávání

Podložky ploché – plastové

Skladem

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Izolují vlhkost a elektrickým proud.
  • Odolné vůči korozi, oděru a většině chemikálií.
  • Zajišťují bezpečný a stabilní spoj a snižují riziko.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 609
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
1,2103 Kč - 1,6922 Kč 40500 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
8.4 mm
17.0 mm
2.0 mm
0,4549 Kč - 0,5307 Kč 2000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
1,4362 Kč - 1,4362 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
4.9 mm
12.7 mm
3.2 mm
3,8313 Kč - 5,3206 Kč 9250 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
15.0 mm
28.0 mm
2.5 mm
4,603 Kč - 8,4209 Kč 8650 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
19.2 mm
34.0 mm
1.5 mm
1,0993 Kč - 1,0993 Kč 16000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
4.3 mm
8.0 mm
0.5 mm
0,9787 Kč - 0,9787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
2.7 mm
6.5 mm
0.5 mm
1,0737 Kč - 1,0737 Kč 111600 Skladem
přírodní
polyamid
4.1 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,9882 Kč - 0,9882 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
3.5 mm
8.0 mm
1.0 mm
1,0946 Kč - 1,0946 Kč 219000 Skladem
přírodní
polyamid
4.9 mm
12.7 mm
1.4 mm
0,3831 Kč - 0,4346 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
4.3 mm
9.0 mm
1.4 mm
1,6872 Kč - 2,3845 Kč 70940 Skladem
přírodní
polyamid
4.9 mm
22.2 mm
1.0 mm
35,9038 Kč - 35,9038 Kč 1250 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
28.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
7,1347 Kč - 7,1347 Kč 1000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
3.1 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,6647 Kč - 0,6647 Kč 5679 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
3.2 mm
12.8 mm
0.8 mm
0,6135 Kč - 0,7169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,9882 Kč - 0,9882 Kč 13030 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
2.7 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,792 Kč - 0,792 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
3.2 mm
7.0 mm
1.4 mm
5,835 Kč - 8,0823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
5.3 mm
20.0 mm
3.0 mm
2,8836 Kč - 4,0344 Kč 26367 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
13.4 mm
24.0 mm
1.4 mm
  • z/ze 31
Podložky 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10041789

Cenové rozmezí
1,6922 Kč - 1,2103 Kč

Skladové zásoby
40500 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.4 mm
  • Vnější průměr
    17.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm polyamid 6.6

10266151

Cenové rozmezí
0,5307 Kč - 0,4549 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 4.9 mm 12.7 mm 3.2 mm polyamid

10114094

Cenové rozmezí
1,4362 Kč - 1,4362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.9 mm
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Tloušťka
    3.2 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 15.0 mm 28.0 mm 2.5 mm polyamid 6.6

10041840

Cenové rozmezí
5,3206 Kč - 3,8313 Kč

Skladové zásoby
9250 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    15.0 mm
  • Vnější průměr
    28.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 19.2 mm 34.0 mm 1.5 mm polyamid 6.6

10041888

Cenové rozmezí
8,4209 Kč - 4,603 Kč

Skladové zásoby
8650 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    19.2 mm
  • Vnější průměr
    34.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 4.3 mm 8.0 mm 0.5 mm polyamid 6.6

10325254

Cenové rozmezí
1,0993 Kč - 1,0993 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 2.7 mm 6.5 mm 0.5 mm polyamid 6.6

10178584

Cenové rozmezí
0,9787 Kč - 0,9787 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.7 mm
  • Vnější průměr
    6.5 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 4.1 mm 10.0 mm 1.0 mm polyamid

10114056

Cenové rozmezí
1,0737 Kč - 1,0737 Kč

Skladové zásoby
111600 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.1 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 3.5 mm 8.0 mm 1.0 mm polyamid 6.6

10041710

Cenové rozmezí
0,9882 Kč - 0,9882 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.5 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 4.9 mm 12.7 mm 1.4 mm polyamid

10114063

Cenové rozmezí
1,0946 Kč - 1,0946 Kč

Skladové zásoby
219000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.9 mm
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm polyamid 6.6

10266168

Cenové rozmezí
0,4346 Kč - 0,3831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    9.0 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 4.9 mm 22.2 mm 1.0 mm polyamid

10114100

Cenové rozmezí
2,3845 Kč - 1,6872 Kč

Skladové zásoby
70940 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.9 mm
  • Vnější průměr
    22.2 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 28.0 mm 50.0 mm 4.0 mm polyamid 6.6

10042489

Cenové rozmezí
35,9038 Kč - 35,9038 Kč

Skladové zásoby
1250 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    28.0 mm
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Tloušťka
    4.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 3.1 mm 8.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10187128

Cenové rozmezí
7,1347 Kč - 7,1347 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 3.2 mm 12.8 mm 0.8 mm polyamid 6.6

10266144

Cenové rozmezí
0,6647 Kč - 0,6647 Kč

Skladové zásoby
5679 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    12.8 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm polyamid 6.6

10103685

Cenové rozmezí
0,7169 Kč - 0,6135 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 2.7 mm 8.0 mm 1.0 mm polyamid 6.6

10041680

Cenové rozmezí
0,9882 Kč - 0,9882 Kč

Skladové zásoby
13030 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.7 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm polyamid

10114032

Cenové rozmezí
0,792 Kč - 0,792 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    7.0 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky 5.3 mm 20.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10041741

Cenové rozmezí
8,0823 Kč - 5,835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní
Podložky 13.4 mm 24.0 mm 1.4 mm polyamid 6.6

10041826

Cenové rozmezí
4,0344 Kč - 2,8836 Kč

Skladové zásoby
26367 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.4 mm
  • Vnější průměr
    24.0 mm
  • Tloušťka
    1.4 mm
  • Tvar podložky
    kulaté
  • Barva
    přírodní