Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,4005 Kč - 19,4005 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černá
|
polyamid 6.6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,2338 Kč - 2,2338 Kč | 17072 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 14,7704 Kč - 14,7704 Kč | 1750 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 10,3887 Kč - 16,8589 Kč | 6880 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5564 Kč - 0,5564 Kč | 22600 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,8006 Kč - 2,4774 Kč | 17000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,3674 Kč - 1,3674 Kč | 92000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 6,6337 Kč - 6,6337 Kč | 2058 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,491 Kč - 2,491 Kč | 23000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 13,6466 Kč - 13,6466 Kč | 615 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,6796 Kč - 0,6796 Kč | 4400 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 8,651 Kč - 8,651 Kč | 5025 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,2356 Kč - 3,2356 Kč | 11500 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 6,0786 Kč - 6,0786 Kč | 10500 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,3705 Kč - 3,2909 Kč | 17400 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 28,8774 Kč - 28,8774 Kč | 500 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 5,8287 Kč - 8,0739 Kč | 17316 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,8272 Kč - 0,8272 Kč | 4000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 5,4523 Kč - 5,4523 Kč | 4280 Skladem |
přírodní
|
polyamid
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 43,4582 Kč - 43,4582 Kč | 20 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm