Ploché pryžové podložky chrání upevňovací prvky před vlhkem a elektrickým proudem. Mají dobrou mechanickou pevnost, odolnost vůči teplotě, chemikáliím a oděru pro široké využití v průmyslu.
Mohou pomoci zajistit bezpečný a stabilní spoj a snížit riziko poškození materiálu nebo samotného spojovacího prcku. Poskytují izolaci, tlumení a odsazení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8798 Kč - 0,8798 Kč | 31604 Skladem |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
0,7069 Kč - 0,7069 Kč | 12435 Skladem |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||||||
3,5977 Kč - 4,6575 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
polyamid
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||||||
10042038 | 2,775 Kč - 2,775 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||
10042014 | 1,5199 Kč - 1,5199 Kč | 16914 Skladem |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||||
4,0718 Kč - 4,0718 Kč | 101 Skladem |
TPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||||||
3,4861 Kč - 3,4861 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||||||
1,5896 Kč - 1,5896 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
1,4362 Kč - 1,4362 Kč | 10962 Skladem |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||||||
0,9607 Kč - 0,9607 Kč | 9378 Skladem |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||||||
3,7928 Kč - 3,7928 Kč | 3600 Skladem |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||
10042465 | 11,3229 Kč - 11,3229 Kč | 175 Skladem |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||
6,024 Kč - 6,024 Kč | 5466 Skladem |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
8,032 Kč - 8,032 Kč | 5 Skladem |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
2,6634 Kč - 2,6634 Kč | 13042 Skladem |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||||||
1,6454 Kč - 1,6454 Kč | 45000 Skladem |
TPE
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||||||
28,3632 Kč - 28,3632 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
2,775 Kč - 2,775 Kč | 2706 Skladem |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||||||
7,028 Kč - 7,028 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||
10069554 | 2,0219 Kč - 2,0219 Kč | 4162 Skladem |
pryž termoplastická (TPR)
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku