Menu Vyhledávání

Pístky pružinové - se zajištěním/bez zajištění v otevřené poloze

Skladem

aretační čepy s pružinou mají závit, nemají zajištění v otevřené poloze a umožňují rychlé nastavení na nejrůznějších deskách, držácích a stolech. Používají se jako zarážky, aretace, zajištění nebo vymezení. Jsou vhodné pro vybavení posiloven, zdravotní pomůcky, pohostinské vybavení, dopravníky apod.

Produktová řada: SR5408 ,SR6564, SR6565

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 109
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková délka Výsledná koncová síla Velikost závitu těla Délka šroubu Zajištění rukojeti v otevřené poloze Průměr hlavy Koncová síla (počáteční) Koupit
183,6357 Kč - 203,8412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
10195918 193,6552 Kč - 214,944 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
252,424 Kč - 280,1597 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
184,5559 Kč - 204,8314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
10196120 216,224 Kč - 239,9855 Kč 8 Skladem
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
10196380 181,8368 Kč - 201,8333 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
se zajištěním
16.0 mm
5.00 N
10195956 199,1464 Kč - 221,0407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
253,0302 Kč - 280,8522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
230,6845 Kč - 256,0635 Kč 30 Skladem
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
se zajištěním
21.0 mm
6.00 N
233,9754 Kč - 233,9754 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
se zajištěním
16.0 mm
5.00 N
366,0357 Kč - 366,0357 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
se zajištěním
25.0 mm
6.00 N
299,9631 Kč - 299,9631 Kč 758 Skladem
M12 x 1.5
253,0302 Kč - 280,8522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
216,224 Kč - 239,9855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
257,8484 Kč - 286,1977 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
se zajištěním
25.0 mm
6.00 N
185,4624 Kč - 205,8632 Kč 7 Skladem
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
161,9379 Kč - 179,7451 Kč 4 Skladem
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
185,4624 Kč - 205,8632 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
221,0407 Kč - 221,0407 Kč 3 Skladem
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
349,3805 Kč - 349,3805 Kč 340 Skladem
M10 x 1.0
18.2 mm
  • z/ze 6
Pístky pružinové 25.0 mm černá

10195833

Cenové rozmezí
203,8412 Kč - 183,6357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška úchopu
    20.0 mm
  • Celková délka
    34.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 28.0 mm černá

10195918

Cenové rozmezí
214,944 Kč - 193,6552 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    7.0 mm
  • Průměr hlavy
    28.0 mm
  • Výška úchopu
    23.5 mm
  • Celková délka
    40.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 33.0 mm černá

10195970

Cenové rozmezí
280,1597 Kč - 252,424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    33.0 mm
  • Výška úchopu
    25.5 mm
  • Celková délka
    47.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 21.0 mm černá

10196052

Cenové rozmezí
204,8314 Kč - 184,5559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    21.0 mm
  • Výška úchopu
    16.5 mm
  • Celková délka
    27.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 25.0 mm černá

10196120

Cenové rozmezí
239,9855 Kč - 216,224 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Délka šroubu
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška úchopu
    20.0 mm
  • Celková délka
    34.0 mm
  • Celní nomenklatura
    7318190090
Pístky pružinové 16.0 mm M8 polyamid černá

10196380

Cenové rozmezí
201,8333 Kč - 181,8368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka šroubu
    13.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    24.00 N
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Celková délka
    43.5 mm
Pístky pružinové 28.0 mm černá

10195956

Cenové rozmezí
221,0407 Kč - 199,1464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    7.0 mm
  • Průměr hlavy
    28.0 mm
  • Výška úchopu
    23.5 mm
  • Celková délka
    40.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 33.0 mm černá

10196021

Cenové rozmezí
280,8522 Kč - 253,0302 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    33.0 mm
  • Výška úchopu
    25.5 mm
  • Celková délka
    47.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 21.0 mm M12 polyamid černá

10196427

Cenové rozmezí
256,0635 Kč - 230,6845 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka šroubu
    20.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    22.00 N
  • Průměr hlavy
    21.0 mm
  • Celková délka
    63.5 mm
Pístky pružinové 16.0 mm M8 x 1.0 polyamid černá

10196595

Cenové rozmezí
233,9754 Kč - 233,9754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8 x 1.0
  • Délka šroubu
    13.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    24.00 N
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Celková délka
    43.5 mm
Pístky pružinové 25.0 mm M16 x 1.5 polyamid černá

10196632

Cenové rozmezí
366,0357 Kč - 366,0357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 1.5
  • Délka šroubu
    20.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    22.00 N
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Celková délka
    68.0 mm
Pístky pružinové M12 x 1.5 černá

10270677

Cenové rozmezí
299,9631 Kč - 299,9631 Kč

Skladové zásoby
758 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.5
  • Povrchová úprava
    matné
  • Materiál (podrobně)
    ocel černěná
  • Celní nomenklatura
    7326909890
  • Velikost závitu těla
    M12 x 1.5
Pístky pružinové 33.0 mm černá

10196007

Cenové rozmezí
280,8522 Kč - 253,0302 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    10.0 mm
  • Průměr hlavy
    33.0 mm
  • Výška úchopu
    25.5 mm
  • Celková délka
    47.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 25.0 mm černá

10196083

Cenové rozmezí
239,9855 Kč - 216,224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška úchopu
    20.0 mm
  • Celková délka
    34.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 25.0 mm M16 polyamid černá

10196434

Cenové rozmezí
286,1977 Kč - 257,8484 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Délka šroubu
    20.5 mm
  • Výsledná koncová síla
    22.00 N
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Celková délka
    68.0 mm
Pístky pružinové 25.0 mm černá

10195888

Cenové rozmezí
205,8632 Kč - 185,4624 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Délka šroubu
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška úchopu
    20.0 mm
  • Celková délka
    34.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 21.0 mm černá

10195789

Cenové rozmezí
179,7451 Kč - 161,9379 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Délka šroubu
    5.0 mm
  • Průměr hlavy
    21.0 mm
  • Výška úchopu
    16.5 mm
  • Celková délka
    27.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 25.0 mm černá

10195864

Cenové rozmezí
205,8632 Kč - 185,4624 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka šroubu
    6.0 mm
  • Průměr hlavy
    25.0 mm
  • Výška úchopu
    20.0 mm
  • Celková délka
    34.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 28.0 mm černá

10195932

Cenové rozmezí
221,0407 Kč - 221,0407 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Délka šroubu
    7.0 mm
  • Průměr hlavy
    28.0 mm
  • Výška úchopu
    23.5 mm
  • Celková délka
    40.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Pístky pružinové 18.2 mm M10 x 1.0

10280836

Cenové rozmezí
349,3805 Kč - 349,3805 Kč

Skladové zásoby
340 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 1.0
  • Průměr hlavy
    18.2 mm
  • Materiál těla
    ocel pozinkovaná
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Celní nomenklatura
    7318190090