Menu Vyhledávání

Páčky stavitelné – se zkosenou rukojetí a vnějším závitem

Skladem

Stavitelné páčky se zkosenou rukojetí a vnějším závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zkosená rukojeť umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Páčka se montuje do vnitřního závitu na zařízení.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 39
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška těla Velikost závitu Průměr základny Koupit
58,1348 Kč - 70,0015 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
M6
12.0 mm
59,1527 Kč - 133,2975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.0 mm
M10
19.0 mm
58,8459 Kč - 153,9817 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.0 mm
M10
19.0 mm
49,9074 Kč - 58,4694 Kč 5 Skladem
37.0 mm
M8
15.0 mm
62,2484 Kč - 75,2726 Kč 12 Skladem
26.0 mm
M5
12.0 mm
55,7224 Kč - 144,0226 Kč 10 Skladem
37.0 mm
M8
15.0 mm
52,278 Kč - 61,8719 Kč 14 Skladem
37.0 mm
M8
15.0 mm
119,5325 Kč - 489,5239 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.0 mm
M12
24.0 mm
46,8117 Kč - 55,0391 Kč 2 Skladem
26.0 mm
M6
12.0 mm
472,1156 Kč - 472,1156 Kč 4 Skladem
M8
13.5 mm
541,0983 Kč - 636,721 Kč 40 Skladem
M10
15.7 mm
829,3857 Kč - 829,3857 Kč 80 Skladem
M12
18.5 mm
669,9085 Kč - 669,9085 Kč 50 Skladem
M10
15.7 mm
877,2622 Kč - 877,2622 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
22.7 mm
478,504 Kč - 478,504 Kč 21 Skladem
M8
13.5 mm
669,894 Kč - 781,5527 Kč 40 Skladem
M12
18.5 mm
98,56 Kč - 261,2326 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.0 mm
M12
24.0 mm
111,1798 Kč - 272,7238 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.0 mm
M12
24.0 mm
10261446 55,6247 Kč - 66,0273 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
M5
12.0 mm
51,6645 Kč - 62,0114 Kč 2 Skladem
26.0 mm
M6
12.0 mm
  • z/ze 2
Upínací páka čep s vnějším závitem M6 20.0 mm polyamid oranžová

10259290

Cenové rozmezí
70,0015 Kč - 58,1348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    12.0 mm
  • Výška těla
    26.0 mm
  • Délka rukojeti
    43.0 mm
Upínací páka čep s vnějším závitem M10 40.0 mm polyamid oranžová

10259337

Cenové rozmezí
133,2975 Kč - 59,1527 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    19.0 mm
  • Výška těla
    46.0 mm
  • Délka rukojeti
    83.0 mm
Upínací páka 83.0 mm Čep M10 30.0 mm černá

10260456

Cenové rozmezí
153,9817 Kč - 58,8459 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    19.0 mm
  • Výška těla
    46.0 mm
  • Délka rukojeti
    83.0 mm
Upínací páka čep s vnějším závitem M8 40.0 mm polyamid oranžová

10259313

Cenové rozmezí
58,4694 Kč - 49,9074 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    15.0 mm
  • Výška těla
    37.0 mm
  • Délka rukojeti
    65.0 mm
Upínací páka 43.0 mm čep s vnějším závitem M5 20.0 mm černá

10260418

Cenové rozmezí
75,2726 Kč - 62,2484 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    12.0 mm
  • Výška těla
    26.0 mm
  • Délka rukojeti
    43.0 mm
Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 30.0 mm černá

10260432

Cenové rozmezí
144,0226 Kč - 55,7224 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    15.0 mm
  • Výška těla
    37.0 mm
  • Délka rukojeti
    65.0 mm
Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 10.0 mm černá

10261200

Cenové rozmezí
61,8719 Kč - 52,278 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    15.0 mm
  • Výška těla
    37.0 mm
  • Délka rukojeti
    65.0 mm
Upínací páka 104.0 mm čep s vnějším závitem M12 50.0 mm černá

10261248

Cenové rozmezí
489,5239 Kč - 119,5325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    24.0 mm
  • Výška těla
    51.0 mm
  • Délka rukojeti
    104.0 mm
Upínací páka 43.0 mm čep s vnějším závitem M6 10.0 mm černá

10261453

Cenové rozmezí
55,0391 Kč - 46,8117 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    12.0 mm
  • Výška těla
    26.0 mm
  • Délka rukojeti
    43.0 mm
Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 25.0 mm černá

10275085

Cenové rozmezí
472,1156 Kč - 472,1156 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Průměr základny
    13.5 mm
  • Délka rukojeti
    65.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
Upínací páka 78.0 mm Čep M10 32.0 mm černá

10275122

Cenové rozmezí
636,721 Kč - 541,0983 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Průměr základny
    15.7 mm
  • Délka rukojeti
    78.0 mm
  • Délka závitu
    32.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
Upínací páka 92.0 mm Čep M12 50.0 mm černá

10275160

Cenové rozmezí
829,3857 Kč - 829,3857 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Průměr základny
    18.5 mm
  • Délka rukojeti
    92.0 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
Upínací páka 78.0 mm Čep M10 40.0 mm černá

10275139

Cenové rozmezí
669,9085 Kč - 669,9085 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Průměr základny
    15.7 mm
  • Délka rukojeti
    78.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
Upínací páka 108.0 mm čep s vnějším závitem M12 63.0 mm černá

10275177

Cenové rozmezí
877,2622 Kč - 877,2622 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Průměr základny
    22.7 mm
  • Délka rukojeti
    108.0 mm
  • Délka závitu
    63.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 32.0 mm černá

10275092

Cenové rozmezí
478,504 Kč - 478,504 Kč

Skladové zásoby
21 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Průměr základny
    13.5 mm
  • Délka rukojeti
    65.0 mm
  • Délka závitu
    32.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
Upínací páka 92.0 mm Čep M12 40.0 mm černá

10275153

Cenové rozmezí
781,5527 Kč - 669,894 Kč

Skladové zásoby
40 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Průměr základny
    18.5 mm
  • Délka rukojeti
    92.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
Upínací páka 104.0 mm čep s vnějším závitem M12 35.0 mm černá

10260470

Cenové rozmezí
261,2326 Kč - 98,56 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    24.0 mm
  • Výška těla
    51.0 mm
  • Délka rukojeti
    104.0 mm
Upínací páka 104.0 mm čep s vnějším závitem M12 20.0 mm černá

10261231

Cenové rozmezí
272,7238 Kč - 111,1798 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    24.0 mm
  • Výška těla
    51.0 mm
  • Délka rukojeti
    104.0 mm
Upínací páka 43.0 mm čep s vnějším závitem M5 25.0 mm černá

10261446

Cenové rozmezí
66,0273 Kč - 55,6247 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    12.0 mm
  • Výška těla
    26.0 mm
  • Délka rukojeti
    43.0 mm
Upínací páka 43.0 mm čep s vnějším závitem M6 25.0 mm černá

10261477

Cenové rozmezí
62,0114 Kč - 51,6645 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    12.0 mm
  • Výška těla
    26.0 mm
  • Délka rukojeti
    43.0 mm