Menu Vyhledávání

Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 30.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10260432

Staré objednací číslo:

466303

10 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 144,0226 Kč
10 - 199 65,9995 Kč
200 + 55,7224 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

144,02 Kč

1 x 144,0226 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Provedení rukojeti rukojeť šikmá
Průměr základny 15.0 mm
Výška těla 37.0 mm
Délka rukojeti 65.0 mm
Délka závitu 30.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Velikost závitu M8
Celní nomenklatura 3926300090
Celková výška 46.0 mm
Způsob montáže čep s vnějším závitem

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás