10260470
466307
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 261,2326 Kč |
| 10 - 79 | 116,4368 Kč |
| 80 + | 98,56 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Provedení rukojeti | rukojeť šikmá |
| Průměr základny | 24.0 mm |
| Průměr základny | 0.945 in |
| Výška těla | 51.0 mm |
| Výška těla | 2.008 in |
| Délka rukojeti | 4.094 in |
| Délka rukojeti | 104.0 mm |
| Délka závitu | 1.378 in |
| Délka závitu | 35.0 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 se skelnými vlákny |
| Velikost závitu | M12 |
| Celní nomenklatura | 3926300090 |
| Celková výška | 2.677 in |
| Celková výška | 68.0 mm |
| Způsob montáže | vnějším závit |