Menu Vyhledávání

Upínací páka 43.0 mm čep s vnějším závitem M6 25.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10261477

Staré objednací číslo:

466677

2 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 499 62,0114 Kč
500 + 51,6645 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

620,11 Kč

10 x 62,0114 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Provedení rukojeti rukojeť šikmá
Průměr základny 12.0 mm
Výška těla 26.0 mm
Délka rukojeti 43.0 mm
Délka závitu 25.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Velikost závitu M6
Celní nomenklatura 3926300090
Celková výška 32.0 mm
Způsob montáže vnějším závit

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás