Menu Vyhledávání

Upínací páka 104.0 mm čep s vnějším závitem M12 50.0 mm černá

Nové objednací číslo:

10261248

Staré objednací číslo:

466424

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 489,5239 Kč
10 - 79 142,3877 Kč
80 + 119,5325 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

489,52 Kč

1 x 489,5239 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Provedení rukojeti rukojeť šikmá
Průměr základny 24.0 mm
Výška těla 51.0 mm
Délka rukojeti 104.0 mm
Délka závitu 50.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6 se skelnými vlákny
Velikost závitu M12
Celní nomenklatura 3926300090
Celková výška 68.0 mm
Způsob montáže čep s vnějším závitem

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás