Menu Vyhledávání

Nýty šroubovací - plastové

Skladem

Plastové šroubovací nýty jsou rychloupínací spojovací prvky, vhodné pro bezpečnostní panely a komponenty, které je třeba vyměnit ve spěchu. Mohou být snadno instalovány, utaženy, uvolněny a odstraněny pomocí křížového šroubováku.

V sortimentu jsou také šroubovací nýty, které jsou vyrobené z nylonu 6/6 s křížovou drážkou pro snadnou montáž či demontáž. Jsou ideální k použití při instalaci v elektrických a elektronických zařízeních díky dobrým elektroizolačním vlastnostem. Řada z polyamidu se rozšiřuje o vysokopevnostní varianty vyrobené z houževnatého polyamidu, které jsou nabízeny s výběrem materiálu čepu. Možnost použití acetalového čepu je ideální pro pevné nebo duté materiály, včetně dřeva, betonu, kovu, plastu, dlaždic nebo malty. Varianta pozinkované oceli poskytuje vynikající tepelnou a elektrickou izolaci, stejně jako vysokou odtrhovací sílu. K dispozici jsou také možnosti vyrobené z polyamidu 6, které jsou vhodné pro větší průměry otvorů a nabízejí vysokou retenční sílu.

  • Rychlá a snadná instalace
  • Vysoká pevnost a všestrannost
  • Barvy: bílá, černá a přírodní
  • Typy hlav: kulaté, zešikmené a hříbovité
  • Typy s křížovou a plochou drážkou


Produktová řada: SR1962

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 38
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar hlavy nýtu Výška hlavy Průměr otvoru Průměr hlavy Provedení Tloušťka panelu Drážka Koupit
6,2471 Kč - 7,3906 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zešikmené
1.4 mm
9.8 mm
16.5 mm
2
4.0 - 10.5 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
7,028 Kč - 7,028 Kč 6500 Skladem
zešikmené
3.0 mm
6.4 mm
15.1 mm
1
3.2 - 4.4 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
6,8607 Kč - 9,5101 Kč 4500 Skladem
zešikmené
1.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
5,4104 Kč - 7,4882 Kč 265500 Skladem
zešikmené
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
6,3866 Kč - 8,8548 Kč 15750 Skladem
zešikmené
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
6,3866 Kč - 8,8548 Kč 2750 Skladem
zešikmené
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
5,4104 Kč - 7,4882 Kč 81750 Skladem
zešikmené
1.3 mm
6.0 mm
15.0 mm
1
2.0 - 8.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
7,4184 Kč - 10,2771 Kč 15250 Skladem
zešikmené
1.5 mm
8.0 mm
20.0 mm
1
3.0 - 10.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
11,9225 Kč - 12,1736 Kč 4000 Skladem
zešikmené
3.9 mm
5.0 mm
12.0 mm
1
1.5 - 6.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
5,8985 Kč - 8,1575 Kč 64350 Skladem
zešikmené
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
1
3.0 - 9.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
10303245 5,9682 Kč - 7,0699 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zešikmené
1.4 mm
10.6 mm
21.5 mm
1
5.0 - 14.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
5,8985 Kč - 8,1575 Kč 2000 Skladem
zešikmené
1.4 mm
7.0 mm
17.5 mm
1
3.0 - 9.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
6,1774 Kč - 8,5619 Kč 45500 Skladem
zešikmené
1.5 mm
5.0 mm
12.0 mm
1
4.0 - 7.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
4,9224 Kč - 6,8049 Kč 89500 Skladem
zešikmené
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
1
2.0 - 7.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
4,9224 Kč - 6,8049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zešikmené
1.2 mm
5.0 mm
12.5 mm
1
2.0 - 7.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
3,8068 Kč - 3,8068 Kč 800 Skladem
zešikmené
3.6 mm
8.0 mm
20.0 mm
3
7.0 - 8.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
10,5559 Kč - 10,5559 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
zešikmené
3.9 mm
6.0 mm
16.0 mm
1
1.5 - 6.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
5,1454 Kč - 5,1454 Kč 9000 Skladem
zešikmené
4.0 mm
8.0 mm
20.0 mm
2
3.0 - 10.0 mm
Snížená hlava s křížovou drážkou
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
hřibová
2.8 mm
6.4 mm
14.3 mm
Fixed Dowel
6.4 mm
Hlava s drážkou
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
Fixed Dowel
4.8 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 2
Nýty šroubovací 10.5 mm (PT) polyamid 6.6 černá

10303252

Cenové rozmezí
7,3906 Kč - 6,2471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    4.0 - 10.5 mm
  • Průměr hlavy
    16.5 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Délka ukotvení
    21.0 mm
  • Průměr otvoru
    9.8 mm
Nýty šroubovací 4.4 mm (PT) černá

10036419

Cenové rozmezí
7,028 Kč - 7,028 Kč

Skladové zásoby
6500 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    3.2 - 4.4 mm
  • Průměr hlavy
    15.1 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Délka ukotvení
    12.7 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
Nýty šroubovací 7.0 mm (PT) černá

10082072

Cenové rozmezí
9,5101 Kč - 6,8607 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    4.0 - 7.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka ukotvení
    11.0 mm
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
Nýty šroubovací 8.0 mm (PT) černá

10082140

Cenové rozmezí
7,4882 Kč - 5,4104 Kč

Skladové zásoby
265500 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    2.0 - 8.0 mm
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka ukotvení
    10.7 mm
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
Nýty šroubovací 10.0 mm (PT) přírodní

10082171

Cenové rozmezí
8,8548 Kč - 6,3866 Kč

Skladové zásoby
15750 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    3.0 - 10.0 mm
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka ukotvení
    13.5 mm
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
Nýty šroubovací 10.0 mm (PT) černá

10082188

Cenové rozmezí
8,8548 Kč - 6,3866 Kč

Skladové zásoby
2750 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    3.0 - 10.0 mm
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka ukotvení
    13.5 mm
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
Nýty šroubovací 8.0 mm (PT) přírodní

10082133

Cenové rozmezí
7,4882 Kč - 5,4104 Kč

Skladové zásoby
81750 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    2.0 - 8.0 mm
  • Průměr hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka ukotvení
    10.7 mm
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
Nýty šroubovací 10.0 mm (PT) černá

10082089

Cenové rozmezí
10,2771 Kč - 7,4184 Kč

Skladové zásoby
15250 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    3.0 - 10.0 mm
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka ukotvení
    14.0 mm
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
Nýty šroubovací 6.0 mm (PT) černá

10036396

Cenové rozmezí
12,1736 Kč - 11,9225 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    1.5 - 6.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka ukotvení
    11.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
Nýty šroubovací 9.0 mm (PT) černá

10082164

Cenové rozmezí
8,1575 Kč - 5,8985 Kč

Skladové zásoby
64350 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    3.0 - 9.0 mm
  • Průměr hlavy
    17.5 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Délka ukotvení
    12.1 mm
  • Průměr otvoru
    7.0 mm
Nýty šroubovací 14.0 mm (PT) polyamid 6.6 černá

10303245

Cenové rozmezí
7,0699 Kč - 5,9682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    5.0 - 14.0 mm
  • Průměr hlavy
    21.5 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Délka ukotvení
    28.0 mm
  • Průměr otvoru
    10.6 mm
Nýty šroubovací 9.0 mm (PT) přírodní

10082157

Cenové rozmezí
8,1575 Kč - 5,8985 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    3.0 - 9.0 mm
  • Průměr hlavy
    17.5 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Délka ukotvení
    12.1 mm
  • Průměr otvoru
    7.0 mm
Nýty šroubovací 7.0 mm (PT) černá

10082065

Cenové rozmezí
8,5619 Kč - 6,1774 Kč

Skladové zásoby
45500 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    4.0 - 7.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka ukotvení
    11.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
Nýty šroubovací 7.0 mm (PT) přírodní

10082119

Cenové rozmezí
6,8049 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
89500 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    2.0 - 7.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.5 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Délka ukotvení
    9.6 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
Nýty šroubovací 7.0 mm (PT) černá

10082126

Cenové rozmezí
6,8049 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    2.0 - 7.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.5 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Délka ukotvení
    9.6 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
Nýty šroubovací 8.0 mm (PT) černá

10036389

Cenové rozmezí
3,8068 Kč - 3,8068 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    7.0 - 8.0 mm
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Délka ukotvení
    22.0 mm
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
Nýty šroubovací 6.0 mm (PT) černá

10036402

Cenové rozmezí
10,5559 Kč - 10,5559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    1.5 - 6.0 mm
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka ukotvení
    11.0 mm
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
Nýty šroubovací 10.0 mm (PT) černá

10177839

Cenové rozmezí
5,1454 Kč - 5,1454 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    3.0 - 10.0 mm
  • Průměr hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka ukotvení
    14.0 mm
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
Nýty šroubovací 6.4 mm 6.4 mm (PT) polyamid bílá

10308738


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    6.4 mm
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Průměr hlavy
    14.3 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Délka ukotvení
    19.0 mm
Nýty šroubovací 4.8 mm 4.8 mm (PT) polyamid bílá

10308776


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    4.8 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Průměr hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Délka ukotvení
    25.4 mm