Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – s otvory pro šrouby – nízkoprofilové

Skladem

Stavitelné nožičky s kovovou otočnou základnou jsou trvanlivým řešením pro montáž strojů nebo dopravníků. Tyto nožičky mají otočný kloub a závitový sloupek s přesnými a pevnými závity.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 69
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Typ základny Barva Délka závitu Materiál (podrobně) Průměr základny Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
plastová s kloubem
Chrom
25.4 mm
ocel
19.1 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
plastová s kloubem
Chrom
31.8 mm
ocel nerezavějící
25.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
plastová s kloubem
Měď
25.4 mm
ocel
19.1 mm
2 371,3473 Kč - 2 371,3473 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20 x 2.5
plastová s kloubem
Chrom
51.0 mm
ocel nerezavějící
76.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
plastová s kloubem
Chrom
31.8 mm
ocel nerezavějící
25.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16 x 2.0
plastová s kloubem
Měď
51.0 mm
ocel
64.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20 x 2.5
plastová s kloubem
Chrom
51.0 mm
ocel
76.0 mm
1 667,7217 Kč - 1 667,7217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M24 x 3.0
plastová s kloubem
Měď
108.0 mm
ocel
102.0 mm
415,5652 Kč - 880,4787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12 x 1.75
plastová s kloubem
Chrom
51.0 mm
ocel
48.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16 x 2.0
plastová s kloubem
Chrom
51.0 mm
ocel nerezavějící
64.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
plastová s kloubem
Chrom
31.8 mm
ocel
25.4 mm
717,211 Kč - 1 519,5911 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
plastová s kloubem
Chrom
51.0 mm
ocel nerezavějící
32.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
plastová s kloubem
Chrom
25.4 mm
ocel nerezavějící
19.1 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
plastová s kloubem
Měď
51.0 mm
ocel
32.0 mm
1 650,7161 Kč - 4 604,7397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
plastová pevná
černá
75.0 mm
ocel poniklovaná nízkouhlíková
70.0 mm
1 446,0353 Kč - 1 636,9266 Kč 1 Skladem
M16
plastová s kloubem
Chrom
150.0 mm
ocel nerezavějící
80.0 mm
848,3831 Kč - 1 603,5578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
60.0 mm
ocel nízkouhlíková
50.0 mm
1 717,7236 Kč - 1 717,7236 Kč 8 Skladem
M20
150.0 mm
ocel nízkouhlíková
100.0 mm
833,5179 Kč - 1 640,746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
75.0 mm
ocel nízkouhlíková
50.0 mm
1 173,0878 Kč - 1 173,0878 Kč 4 Skladem
M12
plastová s kloubem
Chrom
150.0 mm
ocel nerezavějící
60.0 mm
  • z/ze 4
Nožičky stavitelné 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Chrom

10158524


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr základny
    19.1 mm
  • Barva
    Chrom
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Délka závitu
    25.4 mm
Nožičky stavitelné 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Chrom

10158418


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Průměr základny
    25.4 mm
  • Barva
    Chrom
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Délka závitu
    31.8 mm
Nožičky stavitelné 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Měď

10158371


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr základny
    19.1 mm
  • Barva
    Měď
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Délka závitu
    25.4 mm
Nožičky stavitelné 76.0 mm M20 x 2.5 3265.9 kg ocel nerezavějící

10633847

Cenové rozmezí
2 371,3473 Kč - 2 371,3473 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20 x 2.5
  • Průměr základny
    76.0 mm
  • Barva
    Chrom
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Délka závitu
    51.0 mm
Nožičky stavitelné 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Chrom

10158258


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Průměr základny
    25.4 mm
  • Barva
    Chrom
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Délka závitu
    31.8 mm
Nožičky stavitelné 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Měď

10158470


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 2.0
  • Průměr základny
    64.0 mm
  • Barva
    Měď
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Délka závitu
    51.0 mm
Nožičky stavitelné 76.0 mm M20 x 2.5 51.0 mm Chrom

10158500


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M20 x 2.5
  • Průměr základny
    76.0 mm
  • Barva
    Chrom
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Délka závitu
    51.0 mm
Nožičky stavitelné 102.0 mm M24 x 3.0 108.0 mm Měď

10158340

Cenové rozmezí
1 667,7217 Kč - 1 667,7217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M24 x 3.0
  • Průměr základny
    102.0 mm
  • Barva
    Měď
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Délka závitu
    108.0 mm
Nožičky stavitelné 48.0 mm M12 x 1.75 51.0 mm Chrom

10158302

Cenové rozmezí
880,4787 Kč - 415,5652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.75
  • Průměr základny
    48.0 mm
  • Barva
    Chrom
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Délka závitu
    51.0 mm
Nožičky stavitelné 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Chrom

10158333


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16 x 2.0
  • Průměr základny
    64.0 mm
  • Barva
    Chrom
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Délka závitu
    51.0 mm
Nožičky stavitelné 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Chrom

10158401


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Průměr základny
    25.4 mm
  • Barva
    Chrom
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Délka závitu
    31.8 mm
Nožičky stavitelné 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Chrom

10158449

Cenové rozmezí
1 519,5911 Kč - 717,211 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Průměr základny
    32.0 mm
  • Barva
    Chrom
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Délka závitu
    51.0 mm
Nožičky stavitelné 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Chrom

10158388


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Průměr základny
    19.1 mm
  • Barva
    Chrom
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Délka závitu
    25.4 mm
Nožičky stavitelné 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Měď

10158265


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Průměr základny
    32.0 mm
  • Barva
    Měď
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Délka závitu
    51.0 mm
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M16 75.0 mm černá

10378014

Cenové rozmezí
4 604,7397 Kč - 1 650,7161 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Barva
    černá
  • Typ základny
    plastová pevná
  • Délka závitu
    75.0 mm
Nožičky nízkoprofilové 80.0 mm M16 150.0 mm Chrom

10300244

Cenové rozmezí
1 636,9266 Kč - 1 446,0353 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    80.0 mm
  • Barva
    Chrom
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Délka závitu
    150.0 mm
Nožičky nízkoprofilové 50.0 mm M8 60.0 mm

10300275

Cenové rozmezí
1 603,5578 Kč - 848,3831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Celková výška
    82.0 mm
  • Nosnost
    300.0 kg
Nožičky nízkoprofilové 100.0 mm M20 150.0 mm

10300312

Cenové rozmezí
1 717,7236 Kč - 1 717,7236 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Délka závitu
    150.0 mm
  • Celková výška
    189.0 mm
  • Nosnost
    2500.0 kg
Nožičky nízkoprofilové 50.0 mm M10 75.0 mm

10300282

Cenové rozmezí
1 640,746 Kč - 833,5179 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    50.0 mm
  • Délka závitu
    75.0 mm
  • Celková výška
    97.0 mm
  • Nosnost
    500.0 kg
Nožičky nízkoprofilové 60.0 mm M12 150.0 mm Chrom

10300237

Cenové rozmezí
1 173,0878 Kč - 1 173,0878 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    60.0 mm
  • Barva
    Chrom
  • Typ základny
    plastová s kloubem
  • Délka závitu
    150.0 mm