10300275
550101
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 11 | 1 603,5578 Kč |
12 + | 848,3831 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M8 |
---|---|
Base Diameter | 50.0 mm |
Base Diameter | 1.969 in |
Colour | Chrome |
Base Type | Swivel |
Thread Length | 60.0 mm |
Thread Length | 2.362 in |
Overall Height | 82.0 mm |
Overall Height | 3.228 in |
Load Capacity | 300.0 kg |
Load Capacity | 300.0 kg |
Mount Type | Threaded Stud |
Swivel Articulation | 20 ° |
Commodity Code | 7326909890 |
Full Material | Mild Steel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku