10158296
HVTM-20
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 3 | 812,8089 Kč |
4 + | 444,9871 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M12 x 1.75 |
---|---|
Base Diameter | 48.0 mm |
Base Diameter | 1.89 in |
Colour | Copper |
Base Type | Swivel |
Thread Length | 51.0 mm |
Thread Length | 2.008 in |
Overall Height | 80.0 mm |
Overall Height | 3.15 in |
Load Capacity | 2267.9 kg |
Load Capacity | 2267.9 kg |
Mount Type | Threaded Stud |
Swivel Articulation | 15 ° |
Commodity Code | 7326909890 |
Full Material | Steel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku