10158319
HVTM-25
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 3 | 1 267,8593 Kč |
4 + | 649,2163 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M16 x 2.0 |
---|---|
Base Diameter | 64.0 mm |
Base Diameter | 2.52 in |
Colour | Copper |
Base Type | Swivel |
Thread Length | 51.0 mm |
Thread Length | 2.008 in |
Overall Height | 83.0 mm |
Overall Height | 3.268 in |
Load Capacity | 2721.5 kg |
Load Capacity | 2721.5 kg |
Mount Type | Threaded Stud |
Swivel Articulation | 15 ° |
Commodity Code | 7326909890 |
Full Material | Steel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku