10158289
HVTM-15SS
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 3 | 1 612,4431 Kč |
4 + | 761,035 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Thread Size | M10 x 1.5 |
---|---|
Base Diameter | 32.0 mm |
Base Diameter | 1.26 in |
Colour | Chrome |
Base Type | Swivel |
Thread Length | 51.0 mm |
Thread Length | 2.008 in |
Overall Height | 73.0 mm |
Overall Height | 2.874 in |
Load Capacity | 1700.9 kg |
Load Capacity | 1700.9 kg |
Mount Type | Threaded Stud |
Swivel Articulation | 15 ° |
Commodity Code | 7326909890 |
Full Material | Stainless Steel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku