Nožičky určené do hygienického prostředí jsou ideální pro potravinářský a farmaceutický průmysl i lékařské přístroje. Všechny nožičky mají akreditaci USDA a některé také akreditaci 3A.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Special Features (All) | Maximum Static Load Capacity | Průměr základny | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 903,1504 Kč - 4 293,4655 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
3 865,124 Kč - 4 251,6483 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||
3 763,7512 Kč - 4 140,1184 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M24
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
2 908,3496 Kč - 3 199,1806 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
2 753,7478 Kč - 3 029,1253 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||
3 491,2928 Kč - 3 840,4115 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
3 054,0887 Kč - 3 359,4884 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
1 892,0063 Kč - 2 081,2135 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
2 543,3811 Kč - 2 797,7179 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M30
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
3 193,4879 Kč - 3 512,8354 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
3 370,9002 Kč - 3 707,9863 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M20
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
1 890,7515 Kč - 2 079,8134 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
4 308,668 Kč - 4 739,5323 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||
2 756,2838 Kč - 3 031,9122 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
3 453,2665 Kč - 3 798,5944 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||
3 522,966 Kč - 3 875,2679 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
3 320,2073 Kč - 3 652,2345 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M24
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
3 339,2138 Kč - 3 673,1431 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
3 332,8871 Kč - 3 666,1692 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
3 662,3652 Kč - 4 028,6017 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku