Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné - hygienické 60.0 mm M20 černá

Nové objednací číslo:

10351703

Staré objednací číslo:

1485560

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 3 707,9863 Kč
10 + 3 370,9002 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 707,99 Kč

1 x 3 707,9863 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Způsob montáže čep s vnějším závitem
Velikost závitu M20
Typ základny Rigid
Náklon kloubu 15 °
Základna s otvory pro šrouby Bez otvoru pro šroub
Barva černá
Průměr základny 60.0 mm
Speciální vlastnosti Hygienické
Materiál základny ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás