Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné - hygienické 100.0 mm M24 černá

Nové objednací číslo:

10351826

Staré objednací číslo:

1485572

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 4 293,4655 Kč
10 + 3 903,1504 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

4 293,47 Kč

1 x 4 293,4655 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Způsob montáže čep s vnějším závitem
Velikost závitu M24
Typ základny Rigid
Náklon kloubu 15 °
Základna s otvory pro šrouby Bez otvoru pro šroub
Barva černá
Průměr základny 100.0 mm
Speciální vlastnosti Hygienické
Materiál základny ocel nerezavějící
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás