Chrániče přírub ve formě disku se snadno nasazují. Kotouče mají čtyři předvrtané otvory, kterými se provlečou stahovací pásky pro bezpečnější uchycení. Lze použít další upevňovací prvky, jako jsou záslepky, kolíky a podložky.
Tyto ochranné kotouče poskytují cenově výhodnou ochranu těsnicího povrchu celého čela příruby. Mají speciální konstrukci s několika otvory, které odpovídají průměru otvoru pro přírubový šroub a roztečné kružnici šroubu.
Široký sortiment zahrnuje různé velikosti a jmenovité tlaky. Zahrnuje varianty vhodné pro příruby DIN DN 10 až DN 600 – tlakové skupiny PN 6, 10, 16, 15 a 40 a příruby ANSI 1/2 palce až 32 palců – tlakové třídy 150, 300, 600 a 900 liber (lb).
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr osazení | Otvory pro šroub | Tlaková třída | Kompatibilní nominální rozměry trubky | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162,5933 Kč - 162,5933 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
15.5 in
393.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
900
|
8
|
||||||
303,2519 Kč - 303,2519 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
24.252 in
616.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
900
|
16
|
||||||
767,9397 Kč - 1 898,3416 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
40.252 in
1022.4 mm
|
3.126 in
79.4 mm
|
900
|
28
|
||||||
27,5962 Kč - 68,1809 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.543 in
90.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
6
|
DN 32
|
||||||
42,3077 Kč - 104,9527 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.906 in
150.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
DN80
|
||||||
89,4123 Kč - 220,6304 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
11.024 in
280.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
DN 200
|
||||||
196,5622 Kč - 486,4596 Kč | 11 Skladem |
19.488 in
495.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
6
|
DN 400
|
||||||
22,3112 Kč - 55,1576 Kč | 60 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
DN 15
|
||||||
34,9868 Kč - 86,5667 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.331 in
110.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
40
|
DN 40
|
||||||
48,75 Kč - 120,2743 Kč | 6 Skladem |
7.087 in
180.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
10
|
DN100
|
||||||
124,3992 Kč - 307,1973 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
13.78 in
350.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
DN 250
|
||||||
87,0557 Kč - 215,2679 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
10.626 in
269.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
300
|
6
|
||||||
217,3256 Kč - 217,3256 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
20.252 in
514.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
300
|
14
|
||||||
479,7583 Kč - 479,7583 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
29.252 in
743.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
300
|
22
|
||||||
677,2723 Kč - 1 675,4129 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
39.252 in
997.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
300
|
30
|
||||||
71,5076 Kč - 176,1979 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
8.5 in
215.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
600
|
4
|
||||||
183,8448 Kč - 183,8448 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
17 in
431.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
600
|
10
|
||||||
333,4697 Kč - 333,4697 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
25.752 in
654.1 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
600
|
18
|
||||||
580,8319 Kč - 580,8319 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
36 in
914.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
600
|
26
|
||||||
27,1779 Kč - 67,2616 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.252 in
82.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
900
|
1/2
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku