Menu Vyhledávání

Chránič příruby 117.5 mm ASME, ANSI 150 1 1/4 černá pryž

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Nové objednací číslo:

10386859

Staré objednací číslo:

491703

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 49 65,8061 Kč
50 + 26,5783 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

329,03 Kč

5 x 65,8061 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
b1 15.9 mm
OD 117.5 mm
Tlaková třída 150
Barva černá
Materiál pryž
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás