Menu Vyhledávání

Chránič příruby 200.0 mm DIN 1016 DN80 černá Corrugated LDPE

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Nové objednací číslo:

10387948

Staré objednací číslo:

491822

1 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 49 112,6135 Kč
50 + 45,5567 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

563,07 Kč

5 x 112,6135 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
b1 18.0 mm
OD 200.0 mm
Tlaková třída 10
Tlaková třída 16
Barva černá
Materiál Corrugated LDPE
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás