Menu Vyhledávání

Chránič příruby 98.4 mm ASME, ANSI 150 3/4 černá pryž

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Nové objednací číslo:

10386835

Staré objednací číslo:

491701

50 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
5 - 49 55,1576 Kč
50 + 22,3112 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 5

Cena celkem:

275,79 Kč

5 x 55,1576 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
b1 15.9 mm
OD 98.4 mm
Tlaková třída 150
Barva černá
Materiál pryž
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás