Menu Vyhledávání

Krytky Tear Tab – odtrhávací

Skladem

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Rychlá montáž i demontáž.
  • Jednoduchý design v odtrhávacím provedení.
  • Univerzální krytky, které jsou ideální pro mnoho využití.
  • Ochrana závitů UNF/JIC nebo NPT.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 77
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikost závitu Barva h Norma závitu Typ Koupit
3,1885 Kč - 6,5649 Kč 44000 Skladem
36.4 mm
1-7/16-12
modrá
19.1 mm
JIC
2
1,0441 Kč - 2,1699 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.3 mm
3/8-24
přírodní
11.1 mm
JIC
2
2,2406 Kč - 4,6396 Kč 2236 Skladem
26.8 mm
1-1/16-12 in
modrá
19.1 mm
JIC
2
2,8007 Kč - 5,8469 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.3 mm
3/4-19 in
žlutá
23.8 mm
GAS
1
4,9264 Kč - 10,2577 Kč 9903 Skladem
41.7 mm
1-1/4 in
modrá
21.3 mm
NPT
2
1,1647 Kč - 2,3987 Kč 47 Skladem
16.9 mm
3/8 in
modrá
12.5 mm
NPT
2
4,5243 Kč - 6,2478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.1 mm
přírodní
14.9 mm
1
6,5782 Kč - 13,6507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.9 mm
1-1/2 in
modrá
21.6 mm
NPT
2
1,8097 Kč - 3,748 Kč 200 Skladem
26.2 mm
3/4 in
modrá
16.0 mm
NPT
2
4,1365 Kč - 5,7308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.6 mm
přírodní
14.5 mm
1
2,8869 Kč - 5,981 Kč 14725 Skladem
33.2 mm
1 in
modrá
19.9 mm
NPT
2
1,8815 Kč - 2,6283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.1 mm
přírodní
13.4 mm
1
4,5243 Kč - 6,2478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.5 mm
přírodní
14.9 mm
1
2,2406 Kč - 3,1167 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.8 mm
přírodní
14.7 mm
1
10,4274 Kč - 21,6991 Kč 2360 Skladem
59.4 mm
2 in
modrá
22.6 mm
NPT
2
3,2603 Kč - 6,7701 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.2 mm
1/4 in
modrá
12.5 mm
NPT
2
13,7883 Kč - 28,4851 Kč 285 Skladem
63.7 mm
2-1/2-12 in
modrá
30.5 mm
JIC
2
1,6804 Kč - 3,4639 Kč 397 Skladem
11.0 mm
7/16-20 in
modrá
11.7 mm
JIC
2
1,7236 Kč - 2,4129 Kč 11050 Skladem
14.0 mm
9/16-18 in
modrá
12.1 mm
JIC
2
1,8097 Kč - 3,748 Kč 2100 Skladem
20.4 mm
13/16-16 in
přírodní
14.2 mm
JIC
2
  • z/ze 4
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 36.37 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177457

Cenové rozmezí
6,5649 Kč - 3,1885 Kč

Skladové zásoby
44000 Skladem
Parametry
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-7/16-12
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 9.25 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177549

Cenové rozmezí
2,1699 Kč - 1,0441 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Velikost závitu
    3/8-24
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 26.75 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177396

Cenové rozmezí
4,6396 Kč - 2,2406 Kč

Skladové zásoby
2236 Skladem
Parametry
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-1/16-12 in
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 26.3 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10071816

Cenové rozmezí
5,8469 Kč - 2,8007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    26.3 mm
  • h
    23.8 mm
  • Velikost závitu
    3/4-19 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    GAS
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 41.73 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178508

Cenové rozmezí
10,2577 Kč - 4,9264 Kč

Skladové zásoby
9903 Skladem
Parametry
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Velikost závitu
    1-1/4 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 16.89 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178577

Cenové rozmezí
2,3987 Kč - 1,1647 Kč

Skladové zásoby
47 Skladem
Parametry
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Velikost závitu
    3/8 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 21.1 mm 14.9 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10325223

Cenové rozmezí
6,2478 Kč - 4,5243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    21.1 mm
  • h
    14.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 47.85 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178492

Cenové rozmezí
13,6507 Kč - 6,5782 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Velikost závitu
    1-1/2 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 26.24 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178560

Cenové rozmezí
3,748 Kč - 1,8097 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    3/4 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 17.6 mm 14.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10325216

Cenové rozmezí
5,7308 Kč - 4,1365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 33.15 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178546

Cenové rozmezí
5,981 Kč - 2,8869 Kč

Skladové zásoby
14725 Skladem
Parametry
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Velikost závitu
    1 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 13.1 mm 13.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10325193

Cenové rozmezí
2,6283 Kč - 1,8815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 21.5 mm 14.9 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10325230

Cenové rozmezí
6,2478 Kč - 4,5243 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 16.8 mm 14.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10325209

Cenové rozmezí
3,1167 Kč - 2,2406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    16.8 mm
  • h
    14.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 59.41 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178553

Cenové rozmezí
21,6991 Kč - 10,4274 Kč

Skladové zásoby
2360 Skladem
Parametry
  • d
    59.4 mm
  • h
    22.6 mm
  • Velikost závitu
    2 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 13.49 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178522

Cenové rozmezí
6,7701 Kč - 3,2603 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Velikost závitu
    1/4 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 63.27 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177556

Cenové rozmezí
28,4851 Kč - 13,7883 Kč

Skladové zásoby
285 Skladem
Parametry
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Velikost závitu
    2-1/2-12 in
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity UNF, Závity JIC 11.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177570

Cenové rozmezí
3,4639 Kč - 1,6804 Kč

Skladové zásoby
397 Skladem
Parametry
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Velikost závitu
    7/16-20 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    UNF
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 14.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177617

Cenové rozmezí
2,4129 Kč - 1,7236 Kč

Skladové zásoby
11050 Skladem
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Velikost závitu
    9/16-18 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 20.37 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177686

Cenové rozmezí
3,748 Kč - 1,8097 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Velikost závitu
    13/16-16 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE