Menu Vyhledávání

Krytky Tear Tab – odtrhávací

Skladem

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Rychlá montáž i demontáž.
  • Jednoduchý design v odtrhávacím provedení.
  • Univerzální krytky, které jsou ideální pro mnoho využití.
  • Ochrana závitů UNF/JIC nebo NPT.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 77
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikost závitu Barva h Norma závitu Typ Koupit
1,5368 Kč - 3,1719 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.2 mm
11/16-16
modrá
12.1 mm
JIC
2
1,8097 Kč - 3,748 Kč 2500 Skladem
20.4 mm
13/16-16
modrá
14.2 mm
JIC
2
7,4543 Kč - 15,3866 Kč 1200 Skladem
42.4 mm
1-11/16-12
přírodní
21.0 mm
JIC
2
13,7883 Kč - 28,4851 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.7 mm
2-1/2-12 in
přírodní
30.5 mm
JIC
2
1,6229 Kč - 3,3535 Kč 1050 Skladem
18.8 mm
3/4-16 in
modrá
14.2 mm
JIC
2
1,3673 Kč - 2,8248 Kč 4049 Skladem
20.8 mm
1/2 in
modrá
16.3 mm
NPT
2
1,5368 Kč - 3,1719 Kč 7475 Skladem
17.2 mm
11/16-16
přírodní
12.1 mm
JIC
2
1,7236 Kč - 2,4129 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
9/16-18
přírodní
12.1 mm
JIC
2
1,1174 Kč - 2,3198 Kč 5500 Skladem
11.0 mm
7/16-20
přírodní
11.7 mm
JIC
2
1,6229 Kč - 3,3535 Kč 77 Skladem
18.8 mm
3/4-16
přírodní
14.2 mm
JIC
2
1,3774 Kč - 2,8484 Kč 758 Skladem
12.5 mm
1/2-20
modrá
11.7 mm
JIC
2
3,8062 Kč - 7,8827 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.8 mm
1/8 in
modrá
8.1 mm
NPT
2
2,5278 Kč - 5,2709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
M22
žlutá
22.0 mm
Metrický
1
2,3267 Kč - 4,8132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.2 mm
1/2-19 in
žlutá
15.0 mm
GAS
1
2,2262 Kč - 4,6317 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
M18
žlutá
18.0 mm
Metrický
1
1,5224 Kč - 3,1562 Kč 6870 Skladem
12.0 mm
M12
žlutá
12.0 mm
Metrický
1
1,8671 Kč - 2,5997 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.8 mm
Non Threaded
černá
11.1 mm
bez závitu
1
  • z/ze 4
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 17.15 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177631

Cenové rozmezí
3,1719 Kč - 1,5368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Velikost závitu
    11/16-16
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 20.37 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177679

Cenové rozmezí
3,748 Kč - 1,8097 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Velikost závitu
    13/16-16
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 42.37 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177501

Cenové rozmezí
15,3866 Kč - 7,4543 Kč

Skladové zásoby
1200 Skladem
Parametry
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Velikost závitu
    1-11/16-12
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 63.27 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177563

Cenové rozmezí
28,4851 Kč - 13,7883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Velikost závitu
    2-1/2-12 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 18.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177655

Cenové rozmezí
3,3535 Kč - 1,6229 Kč

Skladové zásoby
1050 Skladem
Parametry
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Velikost závitu
    3/4-16 in
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 20.75 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178515

Cenové rozmezí
2,8248 Kč - 1,3673 Kč

Skladové zásoby
4049 Skladem
Parametry
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 17.15 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177648

Cenové rozmezí
3,1719 Kč - 1,5368 Kč

Skladové zásoby
7475 Skladem
Parametry
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Velikost závitu
    11/16-16
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 14.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177624

Cenové rozmezí
2,4129 Kč - 1,7236 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Velikost závitu
    9/16-18
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 11.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177587

Cenové rozmezí
2,3198 Kč - 1,1174 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Velikost závitu
    7/16-20
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 18.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177662

Cenové rozmezí
3,3535 Kč - 1,6229 Kč

Skladové zásoby
77 Skladem
Parametry
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Velikost závitu
    3/4-16
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 12.45 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177594

Cenové rozmezí
2,8484 Kč - 1,3774 Kč

Skladové zásoby
758 Skladem
Parametry
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Velikost závitu
    1/2-20
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 9.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178539

Cenové rozmezí
7,8827 Kč - 3,8062 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    1/8 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10069820

Cenové rozmezí
5,2709 Kč - 2,5278 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Velikost závitu
    M22
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 21.2 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10070338

Cenové rozmezí
4,8132 Kč - 2,3267 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    21.2 mm
  • h
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    1/2-19 in
  • Norma závitu
    BSP
  • Norma závitu
    GAS
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 18.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10072479

Cenové rozmezí
4,6317 Kč - 2,2262 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    18.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M18
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 12.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) žlutá

10072455

Cenové rozmezí
3,1562 Kč - 1,5224 Kč

Skladové zásoby
6870 Skladem
Parametry
  • d
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Norma závitu
    Metrický
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 9.8 mm 4.3 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10325186

Cenové rozmezí
2,5997 Kč - 1,8671 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Velikost závitu
    Non Threaded
  • Norma závitu
    bez závitu
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)