Menu Vyhledávání

Krytky Tear Tab – odtrhávací

Skladem

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Rychlá montáž i demontáž.
  • Jednoduchý design v odtrhávacím provedení.
  • Univerzální krytky, které jsou ideální pro mnoho využití.
  • Ochrana závitů UNF/JIC nebo NPT.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 77
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d Velikost závitu Barva h Norma závitu Typ Koupit
1,1174 Kč - 2,3198 Kč 5500 Skladem
11.0 mm
7/16-20
přírodní
11.7 mm
JIC
2
13,7883 Kč - 28,4851 Kč 285 Skladem
63.7 mm
2-1/2-12 in
modrá
30.5 mm
JIC
2
1,5654 Kč - 3,2429 Kč 6143 Skladem
9.3 mm
3/8-24
modrá
11.1 mm
JIC
2
13,7883 Kč - 28,4851 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.7 mm
2-1/2-12 in
přírodní
30.5 mm
JIC
2
7,4543 Kč - 15,3866 Kč 3600 Skladem
42.4 mm
1-11/16-12
modrá
21.0 mm
JIC
2
2,0682 Kč - 4,2845 Kč 6250 Skladem
12.5 mm
1/2-20
přírodní
11.7 mm
JIC
2
1,8671 Kč - 3,8506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
7/8-14 in
modrá
16.5 mm
JIC
2
1,9245 Kč - 3,9847 Kč 15418 Skladem
25.0 mm
#1-14
přírodní
16.5 mm
JIC
2
2,2953 Kč - 4,2506 Kč 5085 Skladem
29.8 mm
1-3/16-12
přírodní
19.1 mm
JIC
2
1,5368 Kč - 3,1719 Kč 7475 Skladem
17.2 mm
11/16-16
přírodní
12.1 mm
JIC
2
2,6989 Kč - 4,998 Kč 2340 Skladem
29.8 mm
1-3/16-12
modrá
19.1 mm
JIC
2
3,8062 Kč - 7,8827 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.8 mm
1/8 in
modrá
8.1 mm
NPT
2
4,9264 Kč - 10,2577 Kč 9903 Skladem
41.7 mm
1-1/4 in
modrá
21.3 mm
NPT
2
3,2603 Kč - 6,7701 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.2 mm
1/4 in
modrá
12.5 mm
NPT
2
4,1365 Kč - 5,7308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.6 mm
přírodní
14.5 mm
1
1,1647 Kč - 2,3987 Kč 47 Skladem
16.9 mm
3/8 in
modrá
12.5 mm
NPT
2
2,8869 Kč - 5,981 Kč 14725 Skladem
33.2 mm
1 in
modrá
19.9 mm
NPT
2
1,8815 Kč - 2,6283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.1 mm
přírodní
13.4 mm
1
1,8097 Kč - 3,748 Kč 2500 Skladem
20.4 mm
13/16-16
modrá
14.2 mm
JIC
2
1,3673 Kč - 2,8248 Kč 4049 Skladem
20.8 mm
1/2 in
modrá
16.3 mm
NPT
2
  • z/ze 4
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 11.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177587

Cenové rozmezí
2,3198 Kč - 1,1174 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Velikost závitu
    7/16-20
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 63.27 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177556

Cenové rozmezí
28,4851 Kč - 13,7883 Kč

Skladové zásoby
285 Skladem
Parametry
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Velikost závitu
    2-1/2-12 in
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 9.25 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177532

Cenové rozmezí
3,2429 Kč - 1,5654 Kč

Skladové zásoby
6143 Skladem
Parametry
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Velikost závitu
    3/8-24
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 63.27 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177563

Cenové rozmezí
28,4851 Kč - 13,7883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Velikost závitu
    2-1/2-12 in
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 42.37 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177495

Cenové rozmezí
15,3866 Kč - 7,4543 Kč

Skladové zásoby
3600 Skladem
Parametry
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Velikost závitu
    1-11/16-12
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 12.45 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177600

Cenové rozmezí
4,2845 Kč - 2,0682 Kč

Skladové zásoby
6250 Skladem
Parametry
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Velikost závitu
    1/2-20
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 22.17 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177358

Cenové rozmezí
3,8506 Kč - 1,8671 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    7/8-14 in
  • Norma závitu
    SAE
  • Norma závitu
    JIC
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 25.04 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177389

Cenové rozmezí
3,9847 Kč - 1,9245 Kč

Skladové zásoby
15418 Skladem
Parametry
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Velikost závitu
    #1-14
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 29.77 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177426

Cenové rozmezí
4,2506 Kč - 2,2953 Kč

Skladové zásoby
5085 Skladem
Parametry
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-3/16-12
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 17.15 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10177648

Cenové rozmezí
3,1719 Kč - 1,5368 Kč

Skladové zásoby
7475 Skladem
Parametry
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Velikost závitu
    11/16-16
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 29.77 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177419

Cenové rozmezí
4,998 Kč - 2,6989 Kč

Skladové zásoby
2340 Skladem
Parametry
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Velikost závitu
    1-3/16-12
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 9.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178539

Cenové rozmezí
7,8827 Kč - 3,8062 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    1/8 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 41.73 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178508

Cenové rozmezí
10,2577 Kč - 4,9264 Kč

Skladové zásoby
9903 Skladem
Parametry
  • d
    41.7 mm
  • h
    21.3 mm
  • Velikost závitu
    1-1/4 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 13.49 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178522

Cenové rozmezí
6,7701 Kč - 3,2603 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    26.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • Velikost závitu
    1/4 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 17.6 mm 14.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10325216

Cenové rozmezí
5,7308 Kč - 4,1365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.6 mm
  • h
    14.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 16.89 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178577

Cenové rozmezí
2,3987 Kč - 1,1647 Kč

Skladové zásoby
47 Skladem
Parametry
  • d
    16.9 mm
  • h
    12.5 mm
  • Velikost závitu
    3/8 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 33.15 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178546

Cenové rozmezí
5,981 Kč - 2,8869 Kč

Skladové zásoby
14725 Skladem
Parametry
  • d
    33.2 mm
  • h
    19.9 mm
  • Velikost závitu
    1 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 13.1 mm 13.4 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) přírodní

10325193

Cenové rozmezí
2,6283 Kč - 1,8815 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    13.1 mm
  • h
    13.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    přírodní
  • Typ
    1
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací 20.37 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10177679

Cenové rozmezí
3,748 Kč - 1,8097 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Velikost závitu
    13/16-16
  • Norma závitu
    JIC
  • Norma závitu
    SAE
Krytky rychle odstranitelné - odtrhávací Závity NPT 20.75 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) modrá

10178515

Cenové rozmezí
2,8248 Kč - 1,3673 Kč

Skladové zásoby
4049 Skladem
Parametry
  • d
    20.8 mm
  • h
    16.3 mm
  • Velikost závitu
    1/2 in
  • Norma závitu
    NPT
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)