Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikost závitu | Barva | h | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,4543 Kč - 15,3866 Kč | 3600 Skladem |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
modrá
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 3,1885 Kč - 6,5649 Kč | 44000 Skladem |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,6858 Kč - 5,6023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
modrá
|
0.65 in
16.5 mm
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 2,2406 Kč - 4,6396 Kč | 2236 Skladem |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 5,2281 Kč - 10,8101 Kč | 22036 Skladem |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
modrá
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,6804 Kč - 3,4639 Kč | 397 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
modrá
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,7236 Kč - 2,4129 Kč | 11050 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,2953 Kč - 4,2506 Kč | 6905 Skladem |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
přírodní
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 3,1885 Kč - 6,5649 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
přírodní
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 7,4543 Kč - 15,3866 Kč | 1200 Skladem |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
přírodní
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,9245 Kč - 3,9847 Kč | 7418 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
přírodní
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,5368 Kč - 3,1719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 11,7775 Kč - 24,6187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
modrá
|
0.949 in
24.1 mm
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 1,3774 Kč - 2,8484 Kč | 758 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
modrá
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 13,7883 Kč - 28,4851 Kč | 285 Skladem |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
modrá
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,6229 Kč - 3,3535 Kč | 1050 Skladem |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
modrá
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,8097 Kč - 3,748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
modrá
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 4,5243 Kč - 6,2478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.831 in
21.1 mm
|
|
přírodní
|
0.587 in
14.9 mm
|
|
1
|
||
| 11,1456 Kč - 23,1984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
modrá
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,5654 Kč - 3,2429 Kč | 6143 Skladem |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
modrá
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2