Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní, modrá, žlutá, černá Produktová řada: SR1022, SR1033
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d | Velikost závitu | Barva | h | Norma závitu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0682 Kč - 4,2845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,456 Kč - 5,0657 Kč | 20190 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
žlutá
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrický
|
1
|
||
| 5,2281 Kč - 10,8101 Kč | 1170 Skladem |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
přírodní
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,5997 Kč - 5,4208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
modrá
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 2,0682 Kč - 4,2845 Kč | 6250 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
1/2-20
|
přírodní
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,7002 Kč - 3,8664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2-20 in
|
modrá
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 3,4327 Kč - 9,3109 Kč | 8800 Skladem |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 3,8779 Kč - 8,5218 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
modrá
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
1
|
||
| 11,1456 Kč - 23,1984 Kč | 5100 Skladem |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
přírodní
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,0441 Kč - 2,1699 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
přírodní
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,8097 Kč - 3,748 Kč | 2100 Skladem |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
přírodní
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 6,5782 Kč - 13,6507 Kč | 900 Skladem |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
modrá
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 9,7954 Kč - 20,4366 Kč | 43 Skladem |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
modrá
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 1,5368 Kč - 3,1719 Kč | 7475 Skladem |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
přírodní
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,8671 Kč - 3,8506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14 in
|
modrá
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,9245 Kč - 3,9847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
modrá
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 2,6989 Kč - 4,998 Kč | 2340 Skladem |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 4,1365 Kč - 5,7308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.693 in
17.6 mm
|
|
přírodní
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
1
|
||
| 2,772 Kč - 5,7522 Kč | 37400 Skladem |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
modrá
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 1,9964 Kč - 4,1583 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
modrá
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1