Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná krytka chrání před kontaminanty jako špínou, prachem, nečistotami a vlhkostí.Používají se v různých aplikacích včetně hydraulických a pneumatických systémů, automobilových a průmyslových aplikací. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR, polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: červená, přírodní, žlutá Produktová řada: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | Barva | h | Materiál | H | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3766 Kč - 7,3766 Kč | 4070 Skladem |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16-12 in
|
červená
|
0.598 in
15.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.854 in
21.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 5,1454 Kč - 5,1454 Kč | 1625 Skladem |
1.071 in
27.2 mm
|
M25 x 1.5
|
červená
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrický
|
||
| 2,245 Kč - 2,245 Kč | 17178 Skladem |
0.39 in
9.9 mm
|
M8 x 1
|
červená
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrický
|
||
| 2,7888 Kč - 2,7888 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický
|
||
| 8,799 Kč - 8,799 Kč | 2550 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
M42 x 2
|
červená
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrický
|
||
| 4,769 Kč - 4,769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.087 in
27.6 mm
|
#1-14 in
|
červená
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 5,4523 Kč - 5,4523 Kč | 157582 Skladem |
1.114 in
28.3 mm
|
M26 x 1.5
|
červená
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrický
|
||
| 3,1096 Kč - 3,1096 Kč | 22370 Skladem |
0.705 in
17.9 mm
|
M16 x 1.5
|
červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický
|
||
| 4,4203 Kč - 4,4203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
červená
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrický
|
||
| 2,4263 Kč - 2,4263 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.469 in
11.9 mm
|
M10 x 1
|
červená
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrický
|
||
| 10083581 | 6,0519 Kč - 6,0519 Kč | 23550 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
M30 x 2
|
červená
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrický
|
|
| 3,4443 Kč - 3,4443 Kč | 24500 Skladem |
0.862 in
21.9 mm
|
M20 x 1.5
|
červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrický
|
||
| 4,9782 Kč - 4,9782 Kč | 17350 Skladem |
0.961 in
24.4 mm
|
M22 x 1.5
|
červená
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
Metrický
|
||
| 2,9422 Kč - 2,9422 Kč | 10500 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
červená
|
0.362 in
9.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
Metrický
|
||
| 4,0996 Kč - 4,0996 Kč | 10250 Skladem |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18 in
|
červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,9422 Kč - 2,9422 Kč | 10980 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
M14 x 1.5
|
červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrický
|
||
| 2,1364 Kč - 4,565 Kč | 1200 Skladem |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16 in
|
červená
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,8865 Kč - 2,8865 Kč | 23400 Skladem |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4-16 in
|
červená
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,6076 Kč - 2,6076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.717 in
18.2 mm
|
5/8-18 in
|
červená
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.614 in
15.6 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 5,1036 Kč - 5,1036 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.157 in
29.4 mm
|
1-1/16-12 in
|
červená
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF/JIC