Menu Vyhledávání

Krytky se závitem závity metrické LDPE - PIR červená

This threaded protection cap protects a M25 x 1.5 Metric thread typically found on a hydraulic fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Nové objednací číslo:

10083567

Staré objednací číslo:

12110

1625 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 + 5,2998 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 324,95 Kč

250 x 5,2998 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 27.2 mm
H 14.0 mm
h 11.5 mm
Norma závitu Metrický
Velikost závitu M25 x 1.5
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás